JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 828 Blocs d'appui pour vis de réglage GN 827, aluminium

Photo

GN 828 Blocs d'appui, pour vis de réglage GN 827, aluminium Type: A - avec filetage pour montage par le haut
Type: A - avec filetage pour montage par le haut
GN 828 Blocs d'appui, pour vis de réglage GN 827, aluminium Type: A - avec filetage pour montage par le haut GN 828 Blocs d'appui, pour vis de réglage GN 827, aluminium Type: UA - avec rainure pour montage par le haut GN 828 Blocs d'appui, pour vis de réglage GN 827, aluminium Type: UB - avec rainure pour montage par l'avant

Description du produit

Information

Les blocs d’appui GN 828 sont utilisés en combinaison avec les vis de réglage GN 827 pour les opérations simples de réglage et de positionnement.

La combinaison des vis de réglage en inox GN 827 et des blocs d’appui de type UA et UB simplifie significativement le réglage des équipements dont les fixations et les mécanismes doivent être régulièrement modifiés.

Il est possible d'utiliser un filetage de type A ou un filetage existant de la plaque de montage sur la pièce opposée.

Spécifications

AluminiumAM
mate rectifiée


Ligne de référence
gravure laser, marquage noir


RoHS

Accessoire

Vis de réglage GN 827
Écrous moletés GN 827.1

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 828 Blocs d'appui, pour vis de réglage GN 827, aluminium schéma

Options d'article/Tableau

Type

Aavec filetage pour montage par le haut
UAavec rainure pour montage par le haut
UBavec rainure pour montage par l'avant
Afficher/Masquer colonnes
d1
Filetage
Type A
d1 +0,6 / +0,4
Alésage
Type UA/UB
h1
Type A

Type UA

Type UB
h11d2h2h3h4kLongueur lm
M 6 x 1651020101525101520104,5651,65,63522
M 8 x 1881520122030152030125,5862,66,64025
M 10 x 110102030152030202535156,5107,53,68,64530

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage d1 (Type A)
Alésage d1 (Type UA / UB)
Type



h1 (Type A)
h1 (Type UA)
h1 (Type UB)
Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
7,93
plus TVA 1,51 €
brute 9,44 €
En stock
Poids: 0,007 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.