JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 722.4 Doigts d'indexage Acier, à souder, sans position de repos

Photo

GN 722.4 Doigts d'indexage, acier, à souder, sans position de repos Type: RU - Ronde, avec anneau de traction, sans monté
Type: RU - Ronde, avec anneau de traction, sans monté
GN 722.4 Doigts d'indexage, acier, à souder, sans position de repos Type: RU - Ronde, avec anneau de traction, sans monté GN 722.4 Doigts d'indexage, acier, à souder, sans position de repos Type: A - Carré, avec anneau de traction, monté GN 722.4 Doigts d'indexage, acier, à souder, sans position de repos Type: AU - Carré, avec anneau de traction, sans monté GN 722.4 Doigts d'indexage, acier, à souder, sans position de repos Type: R - Ronde, avec anneau de traction, monté

Description du produit

Information

Avec les doigts d'indexage GN 722.4, la goupille de centrage est manœuvrée à l’aide d’un anneau de traction. Cette opération manuelle est réalisée à l’aide d’un câble ou d’une tige de traction équipée d’un crochet. La version ST est destinée aux constructions en acier.

Les tolérances dimensionnelles entre la goupille de centrage et le guide sont sélectionnées de sorte à garantir la fiabilité fonctionnelle même après le soudage et après l’application d’une protection anticorrosion ou en cas de contamination.

Les types AU / RU démonté est particulièrement recommandé pour la fixation par soudure afin d’éviter les modifications de microstructure du matériau dues à l’échauffement du ressort et de la goupille de centrage. En pareil cas, le doigt d’indexage est posé uniquement après le traitement de surface du guide soudé.

Spécifications

Guide
Acier moulage de précisionST
noirci, soudable


Anneau de traction
Acier moulage de précision
zingué, passivé bleu


Goupille de centrage
Acier zingué, passivé bleu


Vis de pression DIN 915
Acier
zingué


Ressort
Inox AISI 316Ti


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 722.4 Doigts d'indexage, acier, à souder, sans position de repos schéma

Options d'article/Tableau

Type

ACarré, avec anneau de traction, monté
AUCarré, avec anneau de traction, sans monté
RRonde, avec anneau de traction, monté
RURonde, avec anneau de traction, sans monté
Afficher/Masquer colonnes
d1
Type A / AU
Goupille -0,05/-0,25
Alésage +0,1/+0,3
d1
Type R / RU
Goupille -0,05/-0,25
Alésage +0,2/+0,4
d2
Type R / RU
s
Type A / AU
d3d4l1l2l3l4A/FCharge du ressort en N ≈
initiale

finale
8820203677014355221435
101020203677014355221435
121220203677014355221435
141420203677014355221435
1616303050101002054782,52270
2020303050101002054782,52270

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques



Diamètre du boulon d1
Carré s (Type A / AU)
Diamètre d2 (Type R / RU)
Type




Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
12,09
plus TVA 2,30 €
brute 14,39 €
En stock
Poids: 0,132 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.