JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 614.7 Poussoirs à ressort en inox Type à emmancher, version longue, avec bille

Photo

GN 614.7 Poussoirs à ressort en inox, de type à emmancher, version longue, avec bille
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les poussoirs à ressort en inox de type à emmancher GN 614.7 sont utilisés comme des détentes ainsi que pour les applications push-on/push-off et les éjecteurs.

La tolérance d1 H7 est recommandée pour l'alésage de localisation.

Spécifications

Logement
Inox AISI 305


Bille
InoxNI AISI 420C
durci


Ressort
Inox AISI 631


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 614.7 Poussoirs à ressort en inox, de type à emmancher, version longue, avec bille schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1 +0,1d2d3d4 ±0,05l1l2l3l4w
Compression
Charge du ressort en N ≈
Initiale

Finale
434,6410,70,91,85,60,912,919
545,65120,92,161,319,329,2
656,561512,38,21,72847,5
86,58,58181,12,99,52,34067,3
108,51110261,54,214,33,166105

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d1
Matériau (Bille)

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,53
plus TVA 0,29 €
brute 1,82 €
Demandez le délai de livraison
Poids: -
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.