JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 58 Aimants plat avec alésage

Photo

GN 58 Aimants plats avec alésage Finition: ZB - zingué
Finition: ZB - zingué
GN 58 Aimants plats avec alésage Finition: ZB - zingué GN 58 Aimants plats avec alésage Finition: RT - rouge, laqué

Description du produit

Information

Les aimants plats GN 58 sont un système magnétique blindé.

Pour que les propriétés magnétiques (forces adhésives) ne soient pas diminuées, les vis de fixation doivent être composées d'un matériau non magnétique.

Pour faciliter la manipulation et/ou éviter la démagnétisation, ces aimants comportent une plaque de fer sur leur surface adhésives.

Spécifications

Logement
Acier


Matériau de l'aimant
AlNiCoAN
Aluminium, nickel, cobalt
résistant aux températures jusqu'à 280 °C


Rouge laqué
résistant aux températures jusqu'à 180 °C


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 58 Aimants plats avec alésage schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1
Dimension
nominale

Dimension
réelle
d2d3hForces adhésives nominales
en N
1919,1 ±0,53,78,77,5 ±0,330
2928,6 ±14,810,58,5 ±0,540
3838,1 ±14,810,510,5 ±0,380

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau de l'aimant

Diamètre d1
Finition
RT
ZB

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
3,27
plus TVA 0,62 €
brute 3,89 €
En stock
Poids: 0,017 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 50,00 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 58-AN-19-RTGN 58-AN-19-ZBGN 58-AN-29-RTGN 58-AN-29-ZBGN 58-AN-38-RTGN 58-AN-38-ZB

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.