JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 57.1 Aimants de retenue Néodyme-Fer-Bore (NdFeB), avec filetage femelle, avec gaine en caoutchouc

Photo

GN 57.1 Aimants de retenue de forme rectangulaire, avec gaine en caoutchouc Type: A - avec 1 filetage femelle
Couleur: SW - noir
Type: A - avec 1 filetage femelle
Couleur: SW - noir
GN 57.1 Aimants de retenue de forme rectangulaire, avec gaine en caoutchouc Type: A - avec 1 filetage femelle
Couleur: SW - noir GN 57.1 Aimants de retenue de forme rectangulaire, avec gaine en caoutchouc Type: A - avec 1 filetage femelle
Couleur: WS - blanc GN 57.1 Aimants de retenue de forme rectangulaire, avec gaine en caoutchouc Type: B - avec 2 filetages femelles
Couleur: SW - noir GN 57.1 Aimants de retenue de forme rectangulaire, avec gaine en caoutchouc Type: B - avec 2 filetages femelles
Couleur: WS - blanc

Description du produit

Information

Les aimants GN 57.1 gainés caoutchouc forment un ensemble avec la pièce en acier qui protège et renforce l’aimant et concentre de manière optimale le flux magnétique sur la surface magnétique caoutchoutée.

La gaine en caoutchouc protège les surfaces sensibles contre les dommages causés par l'aimant et offre également un coefficient de friction élevé, qui confère à l’aimant des forces de déplacement latéral élevées.

Spécifications

Partie en acier
zingué


Matériau de l'aimant
NdFeB
Néodyme, fer, bore
résistant aux températures jusqu'à 80 °C


Gaine en caoutchouc
Élastomère (TPE)
≈ 80 Shore A

  • noirSWSW
  • blancWSWS

RoHS

Accessoire

Disques de maintien GN 70
Disques adhésifs GN 70.1

Sur demande

autres couleurs
autres duretés Shore

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 57.1 Aimants de retenue de forme rectangulaire, avec gaine en caoutchouc schéma

Options d'article/Tableau

Type

Aavec 1 filetage femelle
Bavec 2 filetages femelles
Afficher/Masquer colonnes
bl1d1d2h1h2l2tForces magnétiques nominales en N
Type A

Type B
3143M 41061254,5105146
4559M 5108,56,2279240240
4574M 5108,56,2369360360
45110M 6108,56,2689530530

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur b
Longueur l1
Filetage d1
Type


Couleur
SW
WS

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
6,13
plus TVA 1,16 €
brute 7,29 €
En stock
Poids: 0,027 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.