JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 5630 Loquets à bascule pivotants Plastique, manipulation par poignée en T (zinc moulé sous pression), verrouillable

Photo

GN 5630 Loquets à bascule pivotants, manipulation par poignée en T, verrouillable Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mat
Original design
code: CSMH.
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mat
GN 5630 Loquets à bascule pivotants, manipulation par poignée en T, verrouillable Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mat GN 5630 Loquets à bascule pivotants, manipulation par poignée en T, verrouillable Couleur: GR - gris, RAL 7035, finition mat

Description du produit

Information

Les loquets à bascule pivotants GN 5630 permettent de fermer et de verrouiller les portes, les caches et les hayons.

La poignée en T rabattable fait pivoter le loquet de 90° en position fermée derrière le cadre. En rabattant la poignée en T dans le logement, le loquet exécute une course linéaire de 5 mm, qui presse le loquet contre le cadre. Par exemple, cela donne lieu à un joint d'étanchéité à clipser dont la pression en position d'extrémité est nécessaire. Le mouvement en deux étapes protège la fermeture des vibrations.

La position du loquet peut être réglée selon la plage réglable l2 et se fixe à l'aide d'une goupille filetée. En position rabattue, la poignée peut être verrouillée avec la clé. La poignée en T et le logement sont fournis avec un orifice d3, qui peut être utilisé pour accueillir un cadenas.

Pour ceux avec les mêmes loquets, chaque loquet peut être ouvert avec la même clé. Pour ceux avec des loquets à crochet différents, il existe plus de 400 modèles de loquets différents avec des clés numérotées.

Les 4 vis de montage sont moulées par injection dans le logement. Quatre écrous correspondants et deux clés amovibles vous sont fournis.

Spécifications

Logement de verrou
Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 60 °C
  • noir, RAL 9005, mat

Poignée en T
Zinc moulé sous pression
plastifié
Noir, RAL 9005, finition matSWSW
gris, RAL 7035, finition matGRGR


Mécanisme de verrouillage/loquet
Zinc moulé sous pression


Clé
Laiton nickelé


Vis/écrous
Acier zingué, passivé bleu


Joint de boîtier
Silicone, transparent


Classe de protection IP 65


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 5630 Loquets à bascule pivotants, manipulation par poignée en T, verrouillable schéma

Options d'article/Tableau

Type

SCTverrouillable (même verrouillage)
SUTverrouillable (verrouillage différent)
Afficher/Masquer colonnes
l1bd1d2d3hl2 Plage réglable
min.

max.
l3l4
Course
l5
7712818M 59116137513563

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Type


Longueur l1
Couleur
GR
SW

Description du fonctionnement

GN 5630{St:_}Sketch 1

Le loquet à bascule pivotant est d'abord déverrouillé à l'aide de la clé. Ensuite, lorsque la poignée en T est rabattue, le loquet exécute une course linéaire de 5 mm et lève le cadre.

Schéma 2 GN 5630

Lorsque la poignée en T est tournée de 90°, le loquet se place en position d'ouverture.

GN 5630{St:_}Sketch 3

Dans cette position, les portes et les caches peuvent être ouverts et fermés.

GN 5630{St:_}Sketch 4

Lorsque la poignée en T est à nouveau tournée de 90°, le loquet se replace en position de verrouillage.
Le rabattement de la poignée en T entraîne la course linéaire du loquet, ce qui l'amène contre le cadre.
Dans cette position, le loquet à bascule pivotant peut être verrouillé avec la clé ou un cadenas supplémentaire si nécessaire.

Ouverture d'installation

L'ouverture d'installation doit être conforme aux dimensions indiquées dans le tableau.

GN 5630{St:_}Installation opening

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
40,91
plus TVA 7,77 €
brute 48,68 €
En stock
ELESA Code: 421503
Description: CSMH-U-128-BK
Poids: 0,520 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.