JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 32 Pieds de machine Tôle d'acier, en caoutchouc, avec patte de fixation

Photo

GN 32 Pieds de machine, tôle d'acier, en caoutchouc, avec patte de fixation Type (base): A5 - Acier, plastifié noir, incrusté caoutchouc, noir
Version (vis): S - sans écrou hexagonal externe en bas
Type (base): A5 - Acier, plastifié noir, incrusté caoutchouc, noir
Version (vis): S - sans écrou hexagonal externe en bas
GN 32 Pieds de machine, tôle d'acier, en caoutchouc, avec patte de fixation Type (base): A5 - Acier, plastifié noir, incrusté caoutchouc, noir
Version (vis): S - sans écrou hexagonal externe en bas GN 32 Pieds de machine, tôle d'acier, en caoutchouc, avec patte de fixation Type (base): A1 - Acier, zingué, sous-couche en caoutchouc, noir
Version (vis): SK - avec écrou externe hexagonal externe en bas GN 32 Pieds de machine, tôle d'acier, en caoutchouc, avec patte de fixation Type (base): A1 - Acier, zingué, sous-couche en caoutchouc, noir
Version (vis): UK - avec écrou, douille hexagonale en haut, clé plate en bas GN 32 Pieds de machine, tôle d'acier, en caoutchouc, avec patte de fixation Type (base): A5 - Acier, plastifié noir, incrusté caoutchouc, noir
Version (vis): U - sans écrou, douille hexagonale en haut, clé plate en bas GN 32 Pieds de machine, tôle d'acier, en caoutchouc, avec patte de fixation Type (base): A5 - Acier, plastifié noir, incrusté caoutchouc, noir
Version (vis): X - hexagone externe, filetage femelle

Description du produit

Information

Les pieds de machine GN 32 sont livrés montés et ne sont pas amovibles.

Spécifications

Plaque de base/patte, tôle métallique
Acier zingué, passivé bleu


Tige filetée
Acier zingué, passivé bleu


Écrou à 6 pans ISO 4032
Acier zingué, passivé bleu


Insert en caoutchouc, incrusté

  • noir, NBR (Perbunan®)
    80 ±5 Shore A

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 32 Pieds de machine, tôle d'acier, en caoutchouc, avec patte de fixation schéma

Options d'article/Tableau

Type (base)

A1Acier, zingué, sous-couche en caoutchouc, noir
A5Acier, plastifié noir, incrusté caoutchouc, noir

Version (vis)

Ssans écrou hexagonal externe en bas
SKavec écrou externe hexagonal externe en bas
Usans écrou, douille hexagonale en haut, clé plate en bas
UKavec écrou, douille hexagonale en haut, clé plate en bas
Xhexagone externe, filetage femelle
Afficher/Masquer colonnes
d1d2l1
Version
S/SK

Version
U/UK
l7
Version
X
h1l8l9
50M 8405063-------40182545
50M 10506080100------43182545
50M 126080100125------47182545
50M 16----7510012515020025052182545
60M 8405063-------41192550
60M 10506080100------44192550
60M 126080100125------48192550
60M 16----7510012515020025053192550
80M 8405063-------42203070
80M 10506080100------45203070
80M 126080100125------49203070
80M 16----7510012515020025054203070
80M 20----7510012515020025062203070
80M 24----100125150200300--203070
100M 8405063-------43213080
100M 10506080100------46213080
100M 126080100125------50213080
100M 16----7510012515020025055213080
100M 20----7510012515020025063213080
100M 24----100125150200300--213080
Afficher/Masquer colonnes
d1d2h3h4A/F1A/F2A/F3A/F7t
50M 826-17--148
50M 1026-17--1410
50M 1226-17--1712
50M 16-32-1282216
60M 827-17--148
60M 1027-17--1410
60M 1227-17--1712
60M 16-33-1282216
80M 828-17--148
80M 1028-17--1410
80M 1228-17--1712
80M 16-34-1282216
80M 20-35-15102720
80M 24-38-1912--
100M 829-17--148
100M 1029-17--1410
100M 1229-17--1712
100M 16-35-1282216
100M 20-36-15102720
100M 24-39-1912--

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du pied d1
Filetage d2
Longueur l1 (S/SK)
Longueur l1 (U/UK)
Longueur l7 (X)
Type (base)


Version (vis)





Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
7,13
plus TVA 1,35 €
brute 8,48 €
En stock
Poids: 0,130 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.