JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 277.4 Équerres de montage Aluminium

Photo

GN 277.4 Équerres de montage, aluminium

Description du produit

Information

L'alésage de serrage des équerres de montage GN 277.4 est usiné mécaniquement et conçu pour les tubes de construction GN 990 ou DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462.

À l'emplacement de vis z, la vis à tête creuse réduit la section transversale de l'alésage pour le serrage.

Pour un serrage sans outils, la vis à tête creuse peut être remplacé par les manettes indexables GN 911 répertoriées dans le tableau en tant qu'accessoire.

Spécifications

Aluminium
plastifié
noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW


Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox AISI 304


Écrous à 6 pans DIN 985
Inox AISI 304
Autobloquant via un anneau en polyamide


RoHS

Sur demande

Version inox

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 277.4 Équerres de montage, aluminium schéma

Options d'article/Tableau

N° d'identification

2avec vis de serrage DIN 912 en inox
Afficher/Masquer colonnes
d1
Alésage
pour Ø de serrage
d2
Alésage
pour capteur
b
Largeur
de pivot
d3kl1l2mtz
Emplacement
de vis
Accessoire
Manette recom.
GN 911 pour z

l3
B 12B 12B 18252725642529,511M6-2045 | 63
B 14B 12B 18252725642529,511M6-2045 | 63
B 15B 12B 18252725642529,511M6-2045 | 63
B 16B 12B 18252725642529,511M6-2045 | 63
B 18B 12B 18252725642529,511M6-2045 | 63

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Alésage d1
Alésage d2
N° d'identification

Finition
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
17,83
plus TVA 3,39 €
brute 21,22 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,15 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,059 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.