JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 237.1 Charnières Plastique, pointues

Photo

GN 237.1 Charnières, plastique, pointues Ailettes de charnière: l3 ≠ l4 - allongé sur une face
ELESA original design
code: CFM-TR.
Ailettes de charnière: l3 ≠ l4 - allongé sur une face
GN 237.1 Charnières, plastique, pointues Ailettes de charnière: l3 ≠ l4 - allongé sur une face GN 237.1 Charnières, plastique, pointues Ailettes de charnière: l3 = l4 - allongé sur les deux faces

Description du produit

Information

Les charnières pointues GN 237.1 se caractérisent par un design compact et robuste. Les trous de montage supplémentaires permettent une transmission plus efficace de la force au niveau de la surface de montage.

Spécifications

Plastique (Polyamide PA-HP)

  • renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 140 °C
    noir mat

Goupille
Inox AISI 303


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 237.1 Charnières, plastique, pointues schéma

Options d'article/Tableau

Type

ASavec alésages pour vis à tête fraisée
Afficher/Masquer colonnes
l1
étendues
sur une seule face

étendues
sur les deux faces
l2d1d2h1h2h3h4 ≈l3l4m1 ±0,25m2 ±0,25m3m4
64-405,54955,5111438,52525207,5
-88405,54955,51138,538,5252520-
77-506,5611,566,513184530302510,5
-104506,5611,566,5134545303025-
90-606,581588,5172151,536363012,5
-120606,581588,51751,551,5363630-

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques





Longueur l1
Largeur l2
Type

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
3,63
plus TVA 0,69 €
brute 4,32 €
En stock
ELESA Code: 426001
Description: CFM-TR.40-64-SH5
Poids: 0,018 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.