JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 2181 Angles de joint d'étanchéité à clipser Matériau NBR/EPDM (certifié UL)

Photo

GN 2181 Angles de joint d'étanchéité à clipser Type: A - Joint d'étanchéité supérieur
Type: A - Joint d'étanchéité supérieur
GN 2181 Angles de joint d'étanchéité à clipser Type: A - Joint d'étanchéité supérieur GN 2181 Angles de joint d'étanchéité à clipser Type: D - Joint d'étanchéité latéral

Description du produit

Information

Les angles de joint d'étanchéité GN 2181 permettent d'étanchéifier rapidement et facilement les angles droits des profilés sans rayon de courbure minimal ni coupe manuelle du joint. La jonction de l'angle est étanchéifiée et fermement attachée grâce à la vulcanisation.

Il est possible de raccourcir la longueur ou de l'allonger avec une section appropriée de joint GN 2180. Installés par compression avec un surplus égal à environ 1 % de la longueur totale, les joints sont parfaitement ajustés et ne nécessitent aucun adhésif de maintien.

En utilisation, afin de garantir une étanchéité optimale, le joint doit être légèrement comprimé selon une longueur égale à w2. Les joints en NBR sont recommandés pour les applications en contact avec des huiles, des carburants ou des lubrifiants.

Les versions EPDM sont constituées de joints de protection à clipser certifiés UL 50 et UL 94-HB.

Spécifications

Joint de serrage/Joint d'étanchéité
Caoutchouc d'éthylène propylène diéniqueEPDM

  • noir
  • Dureté des joints de serrage 65 ±5 Shore A
  • Dureté des joints d'étanchéité 25 ±5 Shore A
  • résistant aux températures de -40 °C à +100 °C

Caoutchouc acrylonitrile butadièneNBR

  • noir
  • Dureté des joints de serrage 60 ±5 Shore A
  • Dureté des joints d'étanchéité 25 ±5 Shore A
  • résistant aux températures de -30 °C à +100 °C

Insert de serrage
Bride de serrage en polyester, fil d'acier


RoHS

Sur demande

Segments de joint d'étanchéité à clipser, vulcanisés, en forme de U ou de Z, par ex.
Châssis pour joints d'étanchéité à clipser, fermé, de forme ronde ou carrée par ex.

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 2181 Angles de joint d'étanchéité à clipser schéma

Options d'article/Tableau

Type

AJoint d'étanchéité supérieur
DJoint d'étanchéité latéral
Afficher/Masquer colonnes
h1
Type A
h1
Type D
Longueur la
Surface de serrage
bh2h3h4kw1w2
Déformation
maximum admissible
50 %
20,5-160 ± 2250 ± 2,5400 ± 3,2630 ± 41 - 3.51110,5---107
-13160 ± 2250 ± 2,5400 ± 3,2630 ± 41 - 3.51110,752,254,54,7511,758,75

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau


h1 (Type A)
h1 (Type D)
Type


Longueur l

Exemple d'application

Application Example GN 2181

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
5,51
plus TVA 1,05 €
brute 6,56 €
En stock
Poids: 0,044 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 2181-EPDM-20,5-A-160GN 2181-NBR-20,5-A-160GN 2181-EPDM-20,5-A-250GN 2181-NBR-20,5-A-250GN 2181-EPDM-20,5-A-400GN 2181-NBR-20,5-A-400GN 2181-EPDM-20,5-A-630GN 2181-NBR-20,5-A-630GN 2181-EPDM-13-D-160GN 2181-NBR-13-D-160GN 2181-EPDM-13-D-250GN 2181-NBR-13-D-250GN 2181-EPDM-13-D-400GN 2181-NBR-13-D-400GN 2181-EPDM-13-D-630GN 2181-NBR-13-D-630