GN 11b Profilés en aluminium Système modulaire de type b, avec fentes semi-fermées, profilé pour charges légères

Profilés en aluminium GN 11b: Système modulaire de type b, avec fentes semi-fermées, profilé pour charges légères
Systeme-modulaire-de-typeb

Système modulaire de type b (compatible avec Bosch)

Description du produit

Les profilés en aluminium GN 11b avec fentes semi-fermées sont moulés par extrusion. Ils peuvent, par exemple, être utilisés pour créer facilement des enceintes de protection, des postes de travail ou des cloisons de séparation pour obtenir un résultat esthétique.

Combinés aux accessoires amovibles et réutilisables, les profilés en aluminium forment un système modulaire polyvalent. Les accessoires peuvent être fixés soit sur les fentes, soit sur les faces avant et arrière en perçant des trous.

Les côtés fermés du profilé facilitent le nettoyage. Les profilés pour charges légères sont généralement utilisés pour les petites charges ou pour les constructions optimisées en termes de poids.

Les profilés en aluminium sont fournis par lots. Les quantités par lot sont indiquées dans le tableau.

Spécifications

Aluminium
Anodisé, couleur naturelleN


RoHS

Accessoire

Tasseaux GN 50b
Capuchons GN 60b
Profilés couvre-joint et profilés de bordure GN 70b
Profilés couvre-joint GN 71b
Plaques de base et de transport GN 80b

Masquer schéma technique
GN 11b Profilés en aluminium, système modulaire de type b, avec fentes semi-fermées, profilé pour charges légères schéma

Options d'article/Tableau

Type de profil

NCharges légères, 2 côtés fermés, décalage de 90°.
Afficher/Masquer colonnes
s1s2nLongueur +1,5 mm
en mètres
Lot
Pièces
ds3tTaille du maillage
45451023410614,545

Configuration et prix

Largeur du profilé s1
Hauteur du profilé s2
Largeur de la rainure n
Type de profil

Finition
Longueur l
Lot (Pièces)
Largeur du profilé s1
Hauteur du profilé s2
Largeur de la rainure n
Type de profil

Finition
Longueur l
Lot (Pièces)

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
241,07
plus TVA 45,80 €
brute 286,87 €
En stock
Poids: 13,500 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
76042100
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 11b-454510N-N-2-4GN 11b-454510N-N-3-4

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique