l1 | b | d | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | s ≈ épaisseur de paroi max. | couple de serrage max. admissible en Nm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | 31 | M 12 | 23 | 80 | 161 | 23 | 17 | 18 | 26 | 41 | 12 | 12 |
254 | 35 | M 12 | 21 | 203 | 291 | 26 | 18,5 | 18 | 24 | 41 | 12 | 10 |
L'interrelation entre la résistance électrique et la température est utilisée pour mesurer la température. |
Tension de mesure : |
jusqu'à 5 Vcc |
||||||||||
Courant de mesure : |
2 mA |
||||||||||
Connecteur : |
DIN EN 175301-803 Type C |
||||||||||
Classe de protection : |
IP 65 |
||||||||||
Passe-câble : |
PG 7, pour câble de 6 à 7 mm de Ø |
||||||||||
section transversale de câble max. : |
2 x 1,5 mm² |
||||||||||
|
|
1. Desserrez la vis de fixation et retirez le connecteur. |
|
Deux trous d'alésage de Ø 12,5 dans la paroi du conteneur suffisent pour monter l'indicateur de niveau d'huile GN 650.8 avec des écrous. |
L'équipe de notre service est disponible du lundi au vendredi de 7 h à 17 h 30 : +49 7723 6507-100