JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 656 Indicateurs de niveau d'huile Avec jauge électrique de niveau d'huile, bouchon axial

Photo

GN 656 Indicateurs de niveau d'huile avec contrôle électrique du niveau, bouchon axial
ELESA original design
code: HCV-E-AX

Description du produit

Information

Les indicateurs de niveau d'huile GN 656 indique le niveau de fluide mais peut également le surveiller à l'aide d'un contact électrique.

Un flotteur magnétique positionné dans la plage de niveau correct ferme ou ouvre un contact à un niveau de fluide préprogrammé (commutateur REED).

Les valeurs du tableau de pression maximale admissible sont basées sur l'utilisation d'une huile minérale (selon la norme ISO 3498) à une température de 23 °C. L'utilisation dans des conditions différentes influence la résistance à la compression et nécessite une consultation préalable.

Spécifications

Boîtier plastique
Polyamide transparent (PA-T)

  • Résistant au vieillissement
  • Grande résistance mécanique
  • Résistance thermique jusqu'à 90 °C
  • Résistant aux solvants,
    sauf à l'alcool
  • Éviter tout contact avec l'eau chaude

Contraste réglable
Aluminium peint en blanc


Flotteur
Plastique (Polyamide PA), noir

  • Renforcé de fibre de verre
  • Avec aimant intégré

Joints toriques
Caoutchouc NBR (Perbunan®)


Vis de fixation, écrou hexagonal, rondelle crantée
Acier zingué, passivé bleu


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 656 Indicateurs de niveau d'huile avec contrôle électrique du niveau, bouchon axial schéma

Options d'article/Tableau

Type

LSAvec contact normalement ouvert
LOAvec contact normalement fermé
LWAvec contact à deux directions
Afficher/Masquer colonnes
l1bdhkl2l3l4l5l6l7l8l9s ≈
maxi.
épaisseur de paroi
résistance maxi. à la compression
en bars
12731M 12305021,897172,51528202925,5818

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Écartement des vis l1
Type



Caractéristiques du bouchon

Connecteur :

DIN EN 175301-803 Type C

Presse-étoupe :

PG 7, pour câble ø 6 à 7 mm

Section de câble :

maxi. 1,5 mm²

Indice de protection :

IP 65

Remarque : Les champs magnétiques peuvent générer des interférences !

MD656{St:_}SB-36968-0

Contrôle du niveau d'huile

Le niveau d'huile est mesuré au moyen d'un flotteur magnétique qui ouvre ou ferme un contact (contacteur REED) lorsque le niveau minimum de fluide est atteint.

Données électriques

Type LS (normalement ouvert)

Type LO (normalement fermé)

Type LW (contact à deux directions)

Tension de contact maximale :

140 V CA, 200 V CC

140 V CA, 150 V CC

140 V CA, 150 V CC

Courant maximal au contact :

1,2 A

2 A

2 A

Capacité maximale du commutateur :

10 W

20 W

20 W

Symbole de fonctionnement :

MD656{St:_}SB-41549-0 MD656{St:_}SB-41551-0 MD656{St:_}SB-41553-0

Instructions de montage pour le branchement du câble

  1. Desserrez la vis de fixation et déposez la fiche.

  2. Poussez l'insert de contact hors du logement du connecteur.

  3. Desserrez le presse-étoupe, insérez le câble dans le logement du connecteur et connectez-le à la fiche de contact.

  4. Réinsérez la fiche de contact dans le boîtier du connecteur dans la position requise, serrez le presse-étoupe pour soulager la contrainte de traction et assurer l’étanchéité du câble.

  5. Insérez le connecteur sur les contacts de la jauge de niveau d'huile, puis fixez-le avec la vis de montage.

MD656{St:_}MT-38795-0

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
75,54
plus TVA 14,35 €
brute 89,89 €
En stock
ELESA Code: 11181
Description: HCV.127-E-AX-NO-M12
Poids: 0,186 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.