JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 347 Écrous articulés

Photo

GN 347 Écrous articulés

Description du produit

Information

Les écrous articulés GN 347 permettent de maintenir des plans non parallèles et inclinés jusqu'à 3°. L'écrou est solidaire de l'ensemble pour éviter de le perdre et garantir un montage rapide, fiable et efficace.

Spécifications

Acier

  • Classe 10 de résistance à la traction
  • noirci

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 347 Écrous articulés schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2Longueur l ≈A/F
17M 81413
21M 1017,516
24M 1221,518
30M 162824
36M 203530
44M 2442,536

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Filetage d2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
7,40
plus TVA 1,41 €
brute 8,81 €
En stock
Poids: 0,012 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.