JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 507 Tasseaux Accessoire pour systèmes de profilés

Photo

GN 507 Tasseaux
Accessoires-pour-systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes de profilés

Les pièces standard de cette gamme de produits sont compatibles avec la plupart des systèmes de profilés en aluminium courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Ganter s'associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l'ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm

Informations complémentaires concernant les produits pour systèmes de profilés :

Description du produit

Information

Les tasseaux GN 507 ont été spécialement conçus pour être utilisés sur des rails d'extrusion.

Spécifications

Acier
zingué, passivé bleu


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 507 Tasseaux schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
-0,1 / -0,3de1e2h+0,1
8M 4M 5M 6M 8161664,2
10M 4M 5M 6M 82019,510,55,5

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur de l'écrou a
Filetage d

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,72
plus TVA 0,14 €
brute 0,86 €
En stock
Poids: 0,008 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.