JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 111.4 Câbles ressort Plastique, avec deux anneaux

Photo

GN 111.4 Câbles ressort, plastique, avec deux anneaux

Description du produit

Information

Les câbles ressort GN 111.4 sont principalement utilisés avec des éléments légers, p. ex. des goupilles à verrouillage axial et des broches à billes.

Ils se distinguent par une grande "longueur utile".

Les anneaux sont livrés montés. Les deux anneaux ont le même Ø d1.

Les détails sur les charges statiques sont des valeurs indicatives données sans garantie.

Adapté aux broches à billes et aux broches de centrage à verrouillage axial :

*
- GN 113.11, GN 113.12
pour les goupilles de Ø 5, Ø 6
- GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6
pour les goupilles de Ø 5, Ø 6, Ø 8
- GN 113.5, GN 113.6, GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6, GN 124.1, GN 124.2
pour toutes les goupilles

**
- GN 113.11, GN 113.12, GN 314
pour les goupilles de Ø 8, Ø 10, Ø 12
- GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6
pour les goupilles de Ø 10, Ø 12, Ø 16, Ø 20, Ø 25

***
- GN 113.11, GN 113.12, GN 314
pour les goupilles de Ø 16, Ø 20, Ø 25

Spécifications

Câble ressort
Plastique (Polyuréthane PUR)
noir


Boucle de fixation
Cuivre étamé


Anneaux
Inox AISI 301


RoHS

Accessoire

Anneaux GN 111.3

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 111.4 Câbles ressort, plastique, avec deux anneaux schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
l1 ≈d1l2 max ≈d2Charge statique en N ≈
avec anneau

sans anneau
5014 *25015060
5018 **2501,36060
5024 ***2501,56060
10014 *50015060
10018 **5001,36060
10024 ***5001,56060
20014 *100015060
20018 **10001,36060
20024 ***10001,56060

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur du câble l1
Diamètre de l'anneau d1

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
3,39
plus TVA 0,64 €
brute 4,03 €
En stock
Poids: 0,008 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.