JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 311 Manettes indexables Zinc moulé sous pression, insert fileté inox, pour bagues d'arrêt

Photo

GN 311 Manettes indexables, Zinc moulé sous pression, insert fileté inox, pour bagues d'arrêt

Description du produit

Information

Pour les bagues d'arrêt des gammes standard GN 706... et GN 707..., les manettes indexables GN 311 remplacent la vis à 6 pans creux DIN 912. Ceci permet de régler facilement et rapidement les bagues d'arrêt sans outil.

Le tableau dimensionnel des bagues d'arrêt indique la manette correspondante pour la taille de bague d'arrêt respective d1.

Les bagues d'arrêt semi-fendues GN 706.2 incluant la manette sont disponibles sous la référence GN 706.4.

Spécifications

Poignée
Zinc moulé sous pression
plastifié
Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW


Insert fileté
Inox AISI 303


Vis de retenue
Inox AISI 304


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 311 Manettes indexables, Zinc moulé sous pression, insert fileté inox, pour bagues d'arrêt schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d0
= Bague d'arrêt Ø d1
l1d1h2d2d3l2h1h3
303230M 4127,213123230
36-30M 5138,7131233,531
42-30M 5158,713143533
48-45M 5168,7131636,534
55-45M 61810131638,536
60-45M 61910131639,537
65-45M 62010131840,538

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
l1
d1
h2
Couleur
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
8,10
plus TVA 1,54 €
brute 9,64 €
En stock
Poids: 0,028 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.