GN 611.2 Outils de montage pour poussoirs à ressort GN 616.2, acier

Outils de montage GN 611.2: pour poussoirs à ressort GN 616.2, acier

Description du produit

Les outils de montage GN 611.2 sont utilisés pour le montage des poussoirs à ressort GN 616.2.

Spécifications

Acier


RoHS

Masquer schéma technique
GN 611.2 Outils de montage, pour poussoirs à ressort GN 616.2, acier schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1
Ø du filetage du modèle GN 616.2
M 4M 5M 6M 8M 10M 12

Configuration et prix

Filetage d1
Filetage d1

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
26,72
plus TVA 5,08 €
brute 31,80 €
Poids: 0,020 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
82054000
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 6 pièces livrables en 1-2 jours
  • 36 pièces livrables en 3-7 jours
  • Pour les commandes de 37 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 611.2-M4GN 611.2-M5GN 611.2-M6GN 611.2-M8GN 611.2-M10GN 611.2-M12

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique