A | Bras de serrage avec trou à fente |
E | Bras de serrage avec douille |
Taille | FH en N Capacité de retenue | a | b1 | b2 | b3 | d1 | d2 | d3 | h1 | h2 | h3 | h4 ≈ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | 2200 | 32 | 36 | 48 | 6 | M 6 | 6,5 | 6,5 | 136,5 | 30 | 16 | 27 |
440 | 4400 | 34 | 54 | 65 | 10 | M 10 | 8,5 | 10,5 | 215 | 50 | 24 | 45 |
850* | 8500 | - | 75 | 75 | - | M 12 | 10,5 | 12,5 | 280 | 67 | 30 | - |
1540* | 15400 | - | 90 | 100 | - | M 16 | 12,5 | 16,5 | 330 | 76,5 | 35 | - |
Taille | l1 Type A | Type E | l2 | l3 | m1 | m2 | m3 | r1 | r2 | s1 | s2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | 91 | 86 | 51 | 46 | 20 | 32 | 8 | 77 | 72 | 3,5 | 6 |
440 | 129,5 | 129,5 | 66 | 66 | 30 | 45 | 12 | 107 | 107 | 5 | 10 |
850* | - | 161 | - | 72 | 55 | 55 | 10 | - | 133 | 6 | 12 |
1540* | - | 203 | - | 92,5 | 65 | 65 | 12,5 | - | 167 | 8 | 16 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0