JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 868.1 Supports pour mâchoires de serrage Acier, supports statiques

Photo

GN 868.1 Supports pour mâchoires de serrage, acier, supports statiques Type: P - Blocage de mâchoires parallèle au bras de serrage
Finition: NC - nickelé chimiquement
Type: P - Blocage de mâchoires parallèle au bras de serrage
Finition: NC - nickelé chimiquement
GN 868.1 Supports pour mâchoires de serrage, acier, supports statiques Type: P - Blocage de mâchoires parallèle au bras de serrage
Finition: NC - nickelé chimiquement GN 868.1 Supports pour mâchoires de serrage, acier, supports statiques Type: R - Blocage de mâchoires à angle droit par rapport au bras de serrage
Finition: NC - nickelé chimiquement

Description du produit

Information

Les supports pour mâchoires de serrage GN 868.1 ont été conçus pour être utilisés avec les sauterelles de puissance GN 864.

Les supports pour mâchoires de serrage sont positionnés tout aussi précisément sur le bras de serrage que les mâchoires de serrage GN 872 sur les supports eux-mêmes.

Les supports pour mâchoires de serrage se composent d'une seule pièce (b = 32) ou de deux pièces reliées entre elles (b = 42...62).

Les vis à tête cylindrique et les douilles de positionnement et de centrage sont incluses.

Spécifications

Acier C45
nickelé chimiquementNC


Vis à tête cylindrique DIN 912,
douilles de positionnement et de centrage
Acier, noirci


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 868.1 Supports pour mâchoires de serrage, acier, supports statiques schéma

Options d'article/Tableau

Type

RBlocage de mâchoires à angle droit par rapport au bras de serrage
PBlocage de mâchoires parallèle au bras de serrage
Afficher/Masquer colonnes
pour sauterelles de puissance
Taille
-0,2d1d2 H8 / h6d3d4 H8 / h6h1h2h3l1l2l3
Type R

Type P
l4l5l6m1m2m3
Type R

Type P
m4m5
2032M 69M 57101010385537371318,57,52217151531,517
3242M 811M 6912141454,577,548,550,51723,510302517,519,545,923
4052M 1013M 81114141663936163202813,5373023,525,55330
5062M 1013M 101316161873,5113,583,585,5202813,54447272963,540

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur b
Type


Finition

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
56,76
plus TVA 10,78 €
brute 67,54 €
En stock
Poids: 0,360 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.