GN 801.3 Équerres de montage Inox, à libération rapide, avec embase horizontale, avec/sans capteur

Équerres de montage GN 801.3: Inox, à libération rapide, avec embase horizontale, avec/sans capteur
Type: V - Pour sauterelles, avec manette indexable verticale
N° d'identification: 1 - Avec capteur de proximité
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Permettant de contrôler les positions de serrage sans contact à l'aide d'un capteur inductif, les équerres de montage GN 801.3 sont utilisées comme accessoires pour les sauterelles des séries GN 810 et GN 820.

Quand le levier est en position de serrage, le capteur électronique émet un signal élevé qui peut, par exemple, être transmis à l'unité de commande d'une machine, l'état du commutateur étant par ailleurs indiqué par un voyant lumineux situé sur le capteur.

Il est ainsi possible de détecter les erreurs de fonctionnement en toute fiabilité et de renforcer la sécurité du processus.

L'installation des équerres de montage sur les sauterelles peut être effectuée rétroactivement sur le côté droit ou gauche, en fonction de la position d'installation de la sauterelle. Tous les éléments sont fournis non montés. Le capteur de proximité n'est pas inclus dans la livraison correspondant au n° d'identification 2.

Spécifications

Support de retenue / Plaque de retenue
Inox AISI 304


Écrous de réglage
Inox AISI 304


Vis à tête cylindrique / Rondelles / Écrous
Inox


Capteur de proximité avec n° d'identification 1

  • Logement, inox AISI 304
  • Inductif, 3 pôles, contact PNP
  • Filetage M8 x 1
  • Température de fonctionnement : -25 °C à +80 °C

RoHS

Accessoire

Câbles avec raccord de gaine GN 330 (3 pôles, 2 ou 5 mètres de long)

Masquer schéma technique
GN 801.3 Équerre de montage, inox, à libération rapide, avec embase horizontale, avec/sans capteur schéma

Options d'article/Tableau

Type

VPour sauterelles, avec manette indexable verticale
HPour sauterelles, avec manette indexable horizontale

N° d'identification

1Avec capteur de proximité
2Sans détecteur de proximité
Afficher/Masquer colonnes
Taillew ≈

Type V


Type H
h ≈

Type V


Type H
Longueur l ≈

Type V


Type H
Pour sauterelles
GN 810, GN 810.3
Type V

GN 820, GN 820.3
Type H
13040,945,440415248130130
23048,152,144455450230230

Configuration et prix

Taille
Type


N° d'identification


Taille
Type


N° d'identification


Instructions de montage

74fee032-2c90-47a5-8764-d0d81a16d7bf

Les équerres de montage peuvent être montées à gauche ou à droite de la sauterelle. Pour ce faire, il suffit de serrer les écrous de réglage à gauche ou à droite de la plaque de retenue pour les empêcher de tourner et de se détacher. Le montage et le réglage ultérieurs de l'équerre de montage sont ainsi plus aisés. Le côté de montage ne doit pas être modifié par la suite.
Selon le côté de montage choisi, il suffit d'insérer le capteur dans l'alésage du support de retenue, de régler la profondeur et de fixer l'ensemble à l'aide des écrous de façon à ce que la manette d'indexage permette de l'enclencher efficacement dans sa position de serrage.

Propriétés électriques du capteur de proximité inductif

Fonction de sortie

Normalement ouvert (NO)

bc7665e6-502c-4791-ba2b-b98f95b7790e

Type de sortie

PNP

Tension d'alimentation

10 ... 36 Vcc

Courant continu Ia

≤ 150 mA

Type de raccordement
Connecteur

Connecteur à 3 pôles M8x1

e4754e79-93cf-49cb-b860-2c418759155f

Type de protection

IP 67

0fa8caf1-671e-45b6-b7eb-77dce09e307b

Fréquence de commutation

max. ≤ 2 000 Hz

Consommation électrique

≤ 16 mA

Chute de tension

≤ 2,5 V

Classe de protection

III

Distance de commutation Sn

2 mm

Température de fonctionnement

-25 °C ... +80 °C

Résistance aux chocs et aux vibrations

30 g, 11 ms/10 ... 55 Hz, 1 mm

EMC

selon EN 60947-5-2

Protection contre la polarité inversée

Oui

Protection contre les courts circuits

Oui

Suppression des impulsions d'activation

Oui

Homologations, déclarations de conformité

Marquage CE
UL

ff61668b-315f-43e4-9094-09abf87ee147 a9f1163d-b1d9-4a81-9e95-faa9c6b6789f

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
75,28
plus TVA 14,30 €
brute 89,58 €
En stock
Poids: 0,067 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
85365019
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 801.3-130-V-1GN 801.3-130-H-1GN 801.3-130-V-2GN 801.3-130-H-2GN 801.3-230-V-1GN 801.3-230-H-1GN 801.3-230-V-2GN 801.3-230-H-2

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique