GN 928.1 Outils de montage pour blocs de serrage GN 928, acier

Outils de montage GN 928.1: pour blocs de serrage GN 928, acier

Description du produit

Accessoires pour blocs de serrage GN 928.

Spécifications

Acier


RoHS

Masquer schéma technique
GN 928.1 Outils de montage pour blocs de serrage GN 928 schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
A/F
3
4
5
6
8
10
14

Configuration et prix

A/F
A/F

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
22,88 €
plus TVA 4,35 €
brute 27,23 €
Poids: 0,005 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
82057000
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
  • 17 pièces livrables en 1-2 jours
  • 164 pièces livrables en 3-7 jours
  • Pour les commandes de 165 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.
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
GN 928.1-3GN 928.1-4GN 928.1-5GN 928.1-6GN 928.1-8GN 928.1-10GN 928.1-14

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique