JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 954.3 Bouton à main pour l'indicateur de position GN 954

Photo

Conception originale ELESA
code : MD51

Description du produit

Informations

Les boutons à main GN 954.3 sont adaptés à l'indicateur de position GN 954. La vis de pression du bouton à main relie le bouton à la broche creuse de l'indicateur et à la broche ajustable.

Spécifications

Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)
noir mat

Petite plaque
Aluminium
anodisé, couleur naturelle

Vis de pression DIN 916
à 6 pans creux et pointe dentelée

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 954.3 Bouton à main pour indicateur de position GN 954 schéma

Options d'article/Tableau

d
31

Configuration et prix

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
3,57
plus TVA 0,68 €
brute 4,25 €
En stock
Poids: 0,010 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone+49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 50,00 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 53, valable à partir du 1er mai 2021, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

L'équipe de notre service est disponible du lundi au vendredi de 7 h à 17 h 30 : +49 7723 6507-100

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 954.3-31

Ceci pourrait également vous intéresser...

Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.
Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30

Demande de prise de contact téléphonique
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.