GN 968Asennussarjat profiilijärjestelmille 30 / 40 / 45uran leveydet 8 /10, asennus T-muttereilla GN 505
Valokuva
Tyyppi: A - Kuusiokoloruuvilla DIN 912
Lisävarusteet profiilijärjestelmille
Tämän tuoteperheen standardiosat ovat yhteensopivia useimpien yleisten alumiiniprofiilijärjestelmien kanssa. Käytettäessä yhteensopivia asennussarjoja, Ganterin standardielementit voidaan yhdistää helposti ja kustannustehokkaasti profiileihin ilman aikaa vievää yksittäisten osien keräämistä.
yhteensopiva yleisten profiilijärjestelmien kanssa
GN 968 -asennussarjoilla voi kiinnittää erilaisia standardielementtejä useimpiin yleisiin profiilijärjestelmiin. Jokainen sarja sisältää yhden T-mutterin GN 505 ja yhden ruuvin.
Tekninen eritelmä
T-mutteri GN 505
suuremmalla momentilla (tyyppi MB)
Teräs
sinkitty, sinipassivoitu
Lieriökantaruuvit DIN 912
Uppokantaruuvit DIN 7991
Kupukantaiset kuusiokoloruuvit ISO 7380
Lieriökantaruuvi DIN 7984
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon. Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme! Puhelin+49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden: alkaen 175,00 € -> 10 % alennus alkaen 275,00 € -> 20 % alennus alkaen 375,00 € -> 30 % alennus
Lisäveloitus pienien määrien ostoista: -> 15,00 Euro for value of goods less than 25,00 € -> 10,00 Euro for value of goods from 25,00 to 50,00 €
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 55 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2022, plus ALV vain Saksan tapauksessa.