JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 961 Kulmapalat profiilijärjestelmille 30 / 40 uran leveydet 6 / 8, asennus T-muttereilla, ohjainaskelmat GN 506

Valokuva

GN 961 Kulmapalat profiilijärjestelmille 30 / 40, alumiini Kulmapalan tyyppi: A - ilman asennussarjaa, ilman kantta
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
Kulmapalan tyyppi: A - ilman asennussarjaa, ilman kantta
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
GN 961 Kulmapalat profiilijärjestelmille 30 / 40, alumiini Kulmapalan tyyppi: A - ilman asennussarjaa, ilman kantta
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely GN 961 Kulmapalat profiilijärjestelmille 30 / 40, alumiini Kulmapalan tyyppi: A - ilman asennussarjaa, ilman kantta
Pinta: MT - matta, hiottu GN 961 Kulmapalat profiilijärjestelmille 30 / 40, alumiini Kulmapalan tyyppi: A - ilman asennussarjaa, ilman kantta
Pinta: SR - hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely GN 961 Kulmapalat profiilijärjestelmille 30 / 40, alumiini Kulmapalan tyyppi: B - asennussarjalla, kannella
Pinta: MT - matta, hiottu GN 961 Kulmapalat profiilijärjestelmille 30 / 40, alumiini Kulmapalan tyyppi: B - asennussarjalla, kannella
Pinta: SR - hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely GN 961 Kulmapalat profiilijärjestelmille 30 / 40, alumiini Kulmapalan tyyppi: B - asennussarjalla, kannella
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely GN 961 Kulmapalat profiilijärjestelmille 30 / 40, alumiini Kulmapalan tyyppi: C - asennussarjalla, ilman kantta
Pinta: MT - matta, hiottu GN 961 Kulmapalat profiilijärjestelmille 30 / 40, alumiini Kulmapalan tyyppi: C - asennussarjalla, ilman kantta
Pinta: SR - hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely GN 961 Kulmapalat profiilijärjestelmille 30 / 40, alumiini Kulmapalan tyyppi: C - asennussarjalla, ilman kantta
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
Lisavarusteet-profiilijarjestelmille

Lisävarusteet profiilijärjestelmille

Tämän tuoteperheen standardiosat ovat yhteensopivia useimpien yleisten alumiiniprofiilijärjestelmien kanssa. Käytettäessä yhteensopivia asennussarjoja, Ganterin standardielementit voidaan yhdistää helposti ja kustannustehokkaasti profiileihin ilman aikaa vievää yksittäisten osien keräämistä.

  • yhteensopiva yleisten profiilijärjestelmien kanssa
  • uran leveyksille 6, 8 ja 10 mm
  • profiileille 30, 40 ja 45 mm

Lisätietoja profiilijärjestelmien osista:

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 961 -kulmapalat kiinnitetään paikalleen työntämällä ensin asennussarjan mutterit profiilin uraan, ja kiinnittämällä siten kulmapala uritetulla lieriökupukantaruuvilla. Mutterin ohjainaskelma asettaa ne sen jälkeen samansuuntaisesti ja keskitetysti uraan, jousielementti estää huomaamattomat sivuliikkeet.

Ristiprofiileissa tai kun käytetään kulmapaloja sellaisten elementtien kanssa, joissa ei ole uraa, ylimääräiset ohjaimet voidaan yksinkertaisesti katkaista pois.

Asentamisen jälkeen suojakannet napsautetaan paikalleen neljän korvakkeen avulla. Näin kulmapalat tehdään miellyttävän näköisiksi ja suojataan lialta.

Suojakannet pysyvät tiukasti paikoillaan kulmapaloissa jopa toistuvien käyttökertojen jälkeen niiden elastisten napsautettavien korvakkeiden ansiosta. Tarpeen vaatiessa ne ovat saatavissa myös erillisinä standardilla GN 963.

Tekninen eritelmä

Alumiini
Painevalettu

  • matta, hiottuMT
  • muovipinnoitettu
    musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
    hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistelySRSR

T-mutterit ohjainaskelmalla GN 506
Teräs
sinkitty, sinipassivoitu


Uritettu lieriökupukantaruuvi ISO 7380
Teräs
sinkitty, sinipassivoitu


Suojus
Muovi (polyamidi PA)
musta, matta


RoHS

Lisävaruste

Suojakannet GN 963

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 961 Kulmapalat profiilijärjestelmille 30 / 40, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Form

Ailman asennussarjaa, ilman kantta
Basennussarjalla, kannella
Casennussarjalla, ilman kantta
Näytä / piilota sarakkeet
b
Nimellinen koko

Todellinen koko
nl1l2dhl3l4l5s
3028630306,32,63156,85,9
4038840408,54,14207,25,6

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Leveys b
Uran leveys n
Pituus l1
Pituus l2
Kulmapalan tyyppi



Pinta
SR
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,24
plus ALV 0,43 €
brutto 2,67 €
Pyydä toimitusaika
Paino: 0,022 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 50,00 €
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 55 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2022, plus ALV vain Saksan tapauksessa.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista
Tallenna suosikkina

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 961-30-6-30-30-A-SWGN 961-30-6-30-30-A-SRGN 961-30-6-30-30-A-MTGN 961-30-6-30-30-B-SWGN 961-30-6-30-30-B-SRGN 961-30-6-30-30-B-MTGN 961-30-6-30-30-C-SWGN 961-30-6-30-30-C-SRGN 961-30-6-30-30-C-MTGN 961-40-8-40-40-A-SWGN 961-40-8-40-40-A-SRGN 961-40-8-40-40-A-MTGN 961-40-8-40-40-B-SWGN 961-40-8-40-40-B-SRGN 961-40-8-40-40-B-MTGN 961-40-8-40-40-C-SWGN 961-40-8-40-40-C-SRGN 961-40-8-40-40-C-MT

Nämä voivat myös kiinnostaa sinua...

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:00 AM ja 5:30 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa
On tapahtunut virhe!
Olemme vastaanottaneet soittopyyntösi ja otamme sinuun yhteyttä piakkoin.