JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 507 T-mutterit Profiilijärjestelmien lisävaruste

Valokuva

GN 507 T-mutterit
Lisavarusteet-profiilijarjestelmille

Lisävarusteet profiilijärjestelmille

Tämän tuoteperheen standardiosat ovat yhteensopivia useimpien yleisten alumiiniprofiilijärjestelmien kanssa. Käytettäessä yhteensopivia asennussarjoja, Ganterin standardielementit voidaan yhdistää helposti ja kustannustehokkaasti profiileihin ilman aikaa vievää yksittäisten osien keräämistä.

  • yhteensopiva yleisten profiilijärjestelmien kanssa
  • uran leveyksille 6, 8 ja 10 mm
  • profiileille 30, 40 ja 45 mm

Lisätietoja profiilijärjestelmien osista:

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 507 -T-mutterit on suunniteltu erityisesti käytettäviksi ekstruusiokiskoissa.

Tekninen eritelmä

Teräs
sinkitty, sinipassivoitu


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 507 T-mutterit luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
a -0,1 / -0,3de1e2hk +0,1
8M 4M 5M 6M 8161664,2
10M 4M 5M 6M 82019,510,55,5

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Uran leveys a
Kierre d

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,72
plus ALV 0,14 €
brutto 0,86 €
Varastossa
Paino: 0,008 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).