JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 506.1 T-mutterit Lisävaruste profiilijärjestelmille, ilman ohjainaskelmaa

Valokuva

GN 506.1 T-mutterit ilman ohjainaskelmaa
Lisavarusteet-profiilijarjestelmille

Lisävarusteet profiilijärjestelmille

Tämän tuoteperheen standardiosat ovat yhteensopivia useimpien yleisten alumiiniprofiilijärjestelmien kanssa. Käytettäessä yhteensopivia asennussarjoja, Ganterin standardielementit voidaan yhdistää helposti ja kustannustehokkaasti profiileihin ilman aikaa vievää yksittäisten osien keräämistä.

  • yhteensopiva yleisten profiilijärjestelmien kanssa
  • uran leveyksille 6, 8 ja 10 mm
  • profiileille 30, 40 ja 45 mm

Lisätietoja profiilijärjestelmien osista:

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 506.1 -T-mutterit voidaan kääntää asentoonsa, toisin sanoen ne voidaan työntää sisään mihin tahansa uran pisteeseen.

Jousikuormitettu kuula estää mutterin väärän liikkeen urassa, mikä voi tapahtua helposti kokoonpanossa, jossa T-urat ovat pystysuorassa asennossa.

GN 506.1 -T-muttereita voi käyttää esimerkiksi saranoiden asentamiseen markkinoilta saataviin ekstruusiokiskoihin.

Tekninen eritelmä

Teräs
sinkitty, sinipassivoitu


Kuula
Ruostumaton teräs


Jousi
Ruostumaton teräs


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 506.1 T-mutterit ilman ohjainaskelmaa luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
bd1d2e +0,5h1h2muran leveydelle
8 -0,1M 3M 4M 5-3124,250,745
10 +0,3M 3M 4M 5M 6417,56,251,1556
14 -0,2M 4M 5M 6M 8522,57,41,76,88

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Leveys b
Kierre d1

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,79
plus ALV 0,15 €
brutto 0,94 €
Varastossa
Paino: 0,002 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 50,00 €
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 55 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2022, plus ALV vain Saksan tapauksessa.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista
Tallenna suosikkina

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 506.1-8-M3GN 506.1-8-M4GN 506.1-8-M5GN 506.1-10-M3GN 506.1-10-M4GN 506.1-10-M5GN 506.1-10-M6GN 506.1-14-M4GN 506.1-14-M5GN 506.1-14-M6GN 506.1-14-M8

Nämä voivat myös kiinnostaa sinua...

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:00 AM ja 5:30 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa
On tapahtunut virhe!
Olemme vastaanottaneet soittopyyntösi ja otamme sinuun yhteyttä piakkoin.