JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 344.2 Säätöjalat Kierretappi terästä, sinkitty, jalka antistaattista ESD muovia

Valokuva

GN 344.2 Säätöjalat, kierretappi terästä, sinkitty, jalka antistaattista ESD muovia Tyyppi: B - mutterilla, ilman kumialustaa
ELESA original design
code: LV.A-ESD
Tyyppi: B - mutterilla, ilman kumialustaa
GN 344.2 Säätöjalat, kierretappi terästä, sinkitty, jalka antistaattista ESD muovia Tyyppi: B - mutterilla, ilman kumialustaa GN 344.2 Säätöjalat, kierretappi terästä, sinkitty, jalka antistaattista ESD muovia Tyyppi: A - ilman mutteria, ilman kumialustaa
ESD

ESD-tuoteperhe

ESD-standardiosat on valmistettu johtavista materiaaleista, joiden avulla poistetaan staattista varausta. Niitä käytetään sovelluksissa, joissa käsitellään staattiselle varaukselle herkkiä komponentteja.

  • antistaattiset ominaisuudet
  • EN 100015/1 ICE 61340-5-1 -vaatimusten mukainen.
Näytä kaikki ESD-tuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Säätöjaloissa GN 344.2 on johtava ESD-muovimateriaali (PA) tai kumi (NBR), mikä ehkäisee staattisen latauksen muodostumista. ESD-C -merkintä säätöjalan pinnassa ilmoittaa erityisistä antistaattisista ominaisuuksista ICE 61340-5-1:n mukaisesti.

Näillä säätöjaloilla on suuri kuormituskapasiteetti tuotteessa käytetyn erittäin korkealuokkaisen muovimateriaalin ansiosta. Lisäksi porrastettu alusta auttaa myös jakamaan kuorman laajemmalle alalle.

Staattisen kuormituksen kestokapasiteettia koskevassa taulukossa annetut arvot ovat vain suuntaa-antavia, ja niiden ylittäminen voi aiheuttaa muovijalan vakavan ja pysyvän vääntymisen tai rikkoutumisen.

Yllä annetut arvot on saatu testisarjoilla, joissa rajoitettuun määrään säätöjalkoja kohdistettiin rajoitetun ajan kestänyt pystysuora staattinen kuormitus.

Luettelon kuormituskapasiteetit ovat ei-sitovia ohjearvoja, eikä valmistaja ota vastuuta niiden suorituskyvystä. Yleensä ne eivät muodosta takuuta tilanteesta. Käyttäjän tulee määritellä tapauskohtaisesti, onko tuote sopiva aiottuun käyttötarkoitukseen.

Säätöjalat GN 344.2 toimitetaan koottuina, mutta voidaan toimittaa myös kokoamattomina.

Tekninen eritelmä

Jalka
Muovi
Teknopolymeeri (polyamidi PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • musta, matta
  • lämpötilankestävyys enintään 100 ºC
  • sähköä johtava
  • Pinnan resistiivisyys < 103Ω
    (mittausmenetelmä ASTM D257)
  • Volyymin resistiivisyys < 103Ω
    (mittausmenetelmä ASTM D257)

Kierretappi
Teräs

  • Vetolujuus
  • sinkitty, sinipassivoitu

Kuusiomutteri ISO 4032
Teräs
sinkitty, sinipassivoitu


Kumiupote (NBR)

  • 70 Shore A, musta
  • sähköä johtava
  • Pinnan resistiivisyys < 103Ω
    (mittausmenetelmä ASTM D991)
  • Volyymin resistiivisyys < 103Ω
    (mittausmenetelmä ASTM D991)

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 344.2 Säätöjalat, kierretappi terästä, sinkitty, jalka antistaattista ESD muovia luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman mutteria, ilman kumialustaa
Bmutterilla, ilman kumialustaa
AGilman mutteria, kumialustalla
BGmutterilla ja kumialustalla
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2l1l2l3avainväli A/FKuula-ØStaattinen kuorma kN
(katso tiedot)
60M 84368--3324141414
60M 10436898-3324141414
60M 12436898-3324141414
60M 146898148-3324141414
60M 16681081481683324161414
60M 1658981381584324242418
60M 20981381581984324242418
60M 24981381581984324242418
80M 84368--3324141416
80M 10436898-3324141416
80M 12436898-3324141416
80M 146898148-3324141416
80M 16681081481683324161416
80M 1658981381584324242418
80M 20981381581984324242418
80M 24981381581984324242418
100M 84368--3324141418
100M 10436898-3324141418
100M 12436898-3324141418
100M 146898148-3324141418
100M 16681081481683324161418
100M 1658981381584324242425
100M 20981381581984324242425
100M 24981381581984324242425
125M 1658981381586746242428
125M 20981381581986746242428
125M 24981381581986746242428

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Jalan läpimitta d1
Kierre d2
Kierteen pituus l1
Tyyppi




Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
8,02
plus ALV 1,52 €
brutto 9,54 €
Varastossa
ELESA Code: 307121-ESD
Kuvaus:
Paino: 0,080 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).