JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 55.1 Raakamagneetit Samarium, koboltti (SmCo), levynmuotoiset, reiällä tai upotuksella

Valokuva

GN 55.1 Raakamagneetit, Samarium, koboltti (SmCo), levynmuotoiset, reiällä tai upotuksella Ulkoläpimitta d<sub>1</sub>: S - Upotusrei’illä
Ulkoläpimitta d1: S - Upotusrei’illä
GN 55.1 Raakamagneetit, Samarium, koboltti (SmCo), levynmuotoiset, reiällä tai upotuksella Ulkoläpimitta d<sub>1</sub>: S - Upotusrei’illä GN 55.1 Raakamagneetit, Samarium, koboltti (SmCo), levynmuotoiset, reiällä tai upotuksella Ulkoläpimitta d<sub>1</sub>: B - Reikä

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 55.1 -raakamagneetit ovat levynmuotoisia, suojaamattomia magneetteja. Ne voi kiinnittää helposti ja tukevasti reiän tai vastareiän avulla. Jos saatavissa ei ole sopivaa kiinnitysmagneettia / magneettijärjestelmää, raakamagneetteja voidaan käyttää yhdessä sopivien pidikerakenteiden kanssa magneettijärjestelmien rakentamiseksi erikoistarkoituksiin.

Kun yksittäisiä raakamagneetteja käytetään ilman ilmarakoa, niiden tartuntavoima on aina alhaisempi kuin magneettijärjestelmissä, joissa suojaus ja magneettinen paluuvirtaus voimistavat suuresti magneetin tarttumisvoimaa kiinnityspintaan. Riippuen magneetin ja vastaavan komponentin välisestä ilmaraosta, yksittäisten raakamagneettien tartuntavoimat voivat olla merkittävästi suuremmat, toisin kuin magneettijärjestelmissä.

Tekninen eritelmä

SmCoSC
Samarium, koboltti

  • paljas
  • lämpötilankestävyys enintään 350 ºC

RoHS

Tilauksesta

muut mitat
Sinkitty tai nikkelöity pinta

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 55.1 Raakamagneetit, Samarium, koboltti (SmCo), levynmuotoiset, reiällä tai upotuksella luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1 ±0,1
Reikä
d1 ±0,1
upotusrei’illä
d2 ±0,1±0,1d3Nimellinen tartuntavoima, NPakkauskoot
15-83,5-231
18-84-311
24-114-511
32-10,54-771
-123,536,7 ±0,4155
-154,53,59,3 +1215
-184,549 +1301
-245,5411,5 ±0,5561
-325,5411,5 ±0,5721

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät


Magneetin materiaali

Ulkoläpimitta d1 (Reikä)
Ulkoläpimitta d1 (upotusrei’illä)
Sisäläpimitta d2
Korkeus h

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,72
plus ALV 0,52 €
brutto 3,24 €
Varastossa
Pakkausyksikkö: 5 lkm.
Huomioi, että tämän tuotteen voi tilata vain pakkausyksikön kertoimena.
Paino: 0,002 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).