JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 911.3 Säädettävät lukitusvivut Ruostumaton teräs, puristusliittimille / lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeille

Valokuva

GN 911.3 Säädettävät lukitusvivut, ruostumaton teräs, holkki, puristusliittimille / lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeille
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Säädettävät lukitusvivut GN 911.3 korvaavat ruostumattomasta teräksestä valmistettujen puristusliittimien / lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeiden kuusiokoloruuvit DIN 912 tai kantamutterit DIN 917.

Puristusliittimien / lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeiden mittataulukosta löytyy vastaava lukitusvipu jokaiselle ruuvin sijainnille.

Tekninen eritelmä

Kahva
Ruostumaton teräs, tarkkuusvalu AISI CF-8
matta, sinkopuhdistettuGS


Holkki
Ruostumaton teräs AISI 303


Pidikeruuvi
Ruostumaton teräs AISI 303


Jousi
Ruostumaton teräs AISI 301


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 911.3 Säädettävät lukitusvivut, ruostumaton teräs, holkki, puristusliittimille / lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
l1d3h2
63M 845
78M 854
78M 1054
92M 1064

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Kahvan pituus l1
Kiinnityskierre d3
Pinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
12,96
plus ALV 2,46 €
brutto 15,42 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,42 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,088 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).