JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 963 Suojakannet Muovi, kulmapaloille GN 960 / GN 961

Valokuva

GN 963 Suojakannet profiilijärjestelmien kulmapaloille GN 960 / GN 961

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 963 -suojakannet sopivat käytettäviksi profiilijärjestelmien GN 960 ja GN 961 kulmapalojen kanssa. Kulmapalojen asentamisen jälkeen suojakannet napsautetaan paikalleen neljän korvakkeen avulla. Näin kulmapalat tehdään miellyttävän näköisiksi ja suojataan lialta.

Suojakannet pysyvät tiukasti paikoillaan kulmapaloissa jopa toistuvien käyttökertojen jälkeen niiden elastisten napsautettavien korvakkeiden ansiosta.

Tekninen eritelmä

Muovi (polyamidi PA)
musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 963 Suojakannet profiilijärjestelmien kulmapaloille GN 960 / GN 961 luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
b
Nimellinen koko

Todellinen koko
l1l2l3l4
3028303036,8
4038404047,2
45434545411,5

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Leveys b
Pituus l1
Pituus l2
Pinta
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,49
plus ALV 0,09 €
brutto 0,58 €
Varastossa
Paino: 0,003 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).