JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 656 Öljytasonilmaisin Sähköisellä öljynpinnan seurannalla, aksiaalinen liitin

Valokuva

GN 656 Öljytasonilmaisimet sähköisellä öljynpinnan seurannalla, aksiaalinen liitin
ELESA original design
code: HCV-E-AX

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 656 -öljytasonilmaisimilla nesteen tasoa voi sekä tarkastella että seurata sähköisellä valvonnalla.

Magneettikoho on sijoitettu ilmaisualueelle ja se sulkee tai avaa kytkimen, kun määrätty nesteen taso saavutetaan (REED-kytkin).

Taulukossa esitetyt suurimman sallitun paineen arvot perustuvat mineraaliöljyn käyttöön (ISO 3498 mukaisesti) 23 ºC asteen lämpötilassa. Muissa olosuhteissa käyttäminen vaikuttaa puristusvoimaan ja tulee selvittää etukäteen.

Tekninen eritelmä

Muovikotelo
Kristallinkirkas polyamidi (PA-T)

  • vanhenemista kestävä
  • suuri mekaaninen lujuus
  • lämpötilankestävyys enintään 90 ºC
  • liuottimia kestävä,
    mutta ei kestä alkoholia
  • Vältä kosketusta kuumaan veteen

Kontrastinäyttö
Valkoiseksi maalattua alumiinia


Koho
Muovi (polyamidi PA), musta

  • Lasikuituvahvistettu
  • Sisäänrakennetulla magneetilla

O-renkaat
Kumi NBR (Perbunan®)


Kiristysruuvi, kuusiomutteri, hammastettu aluslevy
Teräs, sinkitty, sinipassivoitu


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 656 Öljytasonilmaisimet sähköisellä öljynpinnan seurannalla, aksiaalinen liitin luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

LSNormaalisti avoimella koskettimella
LONormaalisti suljetulla koskettimella
LWVaihtokoskettimella
Näytä / piilota sarakkeet
l1bdhkl2l3l4l5l6l7l8l9s ≈
maks.
seinän paksuus
maks. puristusvoima
baareina
12731M 12305021,897172,51528202925,5818

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Ruuvien etäisyys l1
Tyyppi



Liittimen ominaisuudet

Liitin:

DIN EN 175301-803 Tyyppi C

Kaapelitiiviste:

PG 7, kaapelin läpimitalle 6–7 mm

Kaapelin poikkileikkaus:

maks. 1,5 mm2

Suojausluokka:

IP 65

Huomautus: Magneettikentät voivat aiheuttaa häiriöitä!

MD656 SB-36968-0

Öljynpinnan seuranta

Öljyn pintaa mitataan koholla, jossa on sisäänrakennettu magneetti, joka sulkee tai avaa kytkimen (REED-kytkin) silloin, kun nesteen minimitaso on saavutettu.

Sähkötiedot

Tyyppi LS (normaalisti avoin)

Tyyppi LO (normaalisti suljettu)

Tyyppi LW (vaihtokosketin)

Maksimi kytkennän jännite:

140 V AC, 200 V DC

140 V AC, 150 V DC

140 V AC, 150 V DC

Maksimi virta kytkettäessä:

1,2 A

2 A

2 A

Maksimi kytkinkapasiteetti:

10 W

20 W

20 W

Toimintasymboli:

MD656 SB-41549-0 MD656 SB-41551-0 MD656 SB-41553-0

Kaapelin kytkennän asennusohjeet

  1. Löysää asennusruuvia ja poista koskettimen liitin.

  2. Työnnä koskettimen sisäke ulos liittimen kotelosta.

  3. Löysää kaapelitiivistettä, liu’uta kaapeli liittimen kotelon läpi ja liitä johtimet koskettimen sisäkkeeseen.

  4. Työnnä kosketinsisäke takaisin liittimen koteloon vaadittuun asentoon, kiristä kaapelitiiviste jännityksen helpottamiseksi ja kaapelin tiivistämiseksi.

  5. Työnnä liitinpistoke öljyntasonilmaisimen koskettimiin ja kiinnitä se sitten asennusruuvilla.

MD656{St:_}MT-38795-0

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
75,54
plus ALV 14,35 €
brutto 89,89 €
Varastossa
ELESA Code: 11181
Kuvaus: HCV.127-E-AX-NO-M12
Paino: 0,186 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).