JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 129 Saranat Teräs, käsittävät kaksi tai kolme osaa

Valokuva

GN 129 Saranat, teräs, käsittävät kaksi tai kolme osaa Tyyppi: D - käsittää kolme osaa
Tyyppi: D - käsittää kolme osaa
GN 129 Saranat, teräs, käsittävät kaksi tai kolme osaa Tyyppi: D - käsittää kolme osaa GN 129 Saranat, teräs, käsittävät kaksi tai kolme osaa Tyyppi: Z - käsittää kaksi osaa

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 129 -saranoita käytetään oviin, jotka on asetettu ulkopuolelta samaan tasoon kehyksen kanssa. Saranat sijoitetaan tavallisesti oven sivuun.

Kahden osan mallissa ovi voidaan poistaa saranoilta kahdella samalla tavalla sijoitetulla saranalla.

Kolmen osan saranat, joita ei yleensä voi irrottaa ja jotka asetetaan sisäpuolelle, sopivat käytettäviksi ovissa ja luukuissa, joita ei voi irrottaa ulkopuolelta luvattoman käytön välttämiseksi.

Tekninen eritelmä

Teräs
sinkitty, sinipassivoitu


Tappi
Messinki, nikkelöity


Aluslevy
Messinki, nikkelöity


Kuusiomutteri ISO 4032
Teräs, sinkitty, sinipassivoitu


Hammastettu aluslevy DIN 6797
kiinnitykseen ruuveilla
sinkitty, sinipassivoitu


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 129 Saranat, teräs, käsittävät kaksi tai kolme osaa luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Dkäsittää kolme osaa
Zkäsittää kaksi osaa
Näytä / piilota sarakkeet
s
Neliöreikä
bd1d2
Tappi
h1h2l1l2l3l4
maks.
l5l6m1m2
1215M 6639,225,610514910527,213,6
1620M 884932,514822161483316,5

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Neliöreikäs
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
6,32
plus ALV 1,20 €
brutto 7,52 €
Varastossa
Paino: 0,060 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).