JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 119 Salpalukot Toiminta käyttöelementeil tai hylsyavaimella

Valokuva

GN 119 Salpalukot, toiminta käyttöelementeillä tai hylsyavaimella Materiaali: ZD - Sinkkivalu
Tyyppi: DK - Toiminta kolmiokaralla (DK7)
Materiaali: ZD - Sinkkivalu
Tyyppi: DK - Toiminta kolmiokaralla (DK7)
GN 119 Salpalukot, toiminta käyttöelementeillä tai hylsyavaimella Materiaali: ZD - Sinkkivalu
Tyyppi: DK - Toiminta kolmiokaralla (DK7) GN 119 Salpalukot, toiminta käyttöelementeillä tai hylsyavaimella Materiaali: ZD - Sinkkivalu
Tyyppi: SG - tähtivääntimellä GN 119 Salpalukot, toiminta käyttöelementeillä tai hylsyavaimella Materiaali: ZD - Sinkkivalu
Tyyppi: VDE - Toiminta kaksoiskärjellä GN 119 Salpalukot, toiminta käyttöelementeillä tai hylsyavaimella Materiaali: ZD - Sinkkivalu
Tyyppi: VK7 - Toiminta neliökaralla A/F7

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 119 Salpalukot, toiminta käyttöelementeillä tai hylsyavaimella luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

SGtähtivääntimellä
DKToiminta kolmiokaralla (DK7)
VK7Toiminta neliökaralla A/F7
VK8Toiminta neliökaralla A/F8
VDEToiminta kaksoiskärjellä
Näytä / piilota sarakkeet
Puristus alue A1 ... A9
(Ovi paksuus + kehyksen paksuus)
A1
A1 (l=35)A2 (l=40)A3 (l=45)A4 (l=50)A5 (l=55)A6 (l=60)A7 (l=65)A8 (l=70)A9 (l=75)
17 - 2522 - 3027 - 3532 - 4037 - 4542 - 5047 - 5552 - 6057 - 65

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Tyyppi





Kiinnitysalue A

Asennus- ja kokoonpano-ohjeet

c8636fcf-68b4-4d46-b1bc-1cd6dfece88b

Kääntämällä salpaa myötäpäivään (oikealle) porrastettu kääntösalpa liikkuu ylöspäin oven kehyksen takana ja vetää ovea sisäänpäin.

Kääntösalvan suuri vetoalue (10 mm) mahdollistaa näiden lukkojen käyttämisen tiivistenauhoilla varustetuissa ovissa.Kun valitaan kiinnitysväli A, täytyy huomioida kaikki mahdolliset tiivisteet.

Tee asennusta varten reikä oveen piirroksessa esitetyllä tavalla.

Lukkokotelo ja ennalta koottu käyttöpultti sijoitetaan reikään etupuolelta ja kiinnitetään paikalleen takapuolelta asennusmutterilla. Välikappale ja kääntösalpa työnnetään sitten peräkkäin käyttöpultille takapuolelta ja kiinnitetään kuusiokantaruuvilla.

Asennusreikä tehdään ovipaneeliin yleensä lävistämällä tai laserkoneistuksella sarjatuotannossa.

Asennusreiän läpimitta voidaan asettaa myös poraamalla tai jyrsimällä vastakkaisissa piirroksissa osoitetulla tavalla.

Peltilävistimet GN 123 on myös saatavissa pienille tuotantoerille ja peltilevyille, joiden paksuus on < 2 mm.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
8,67
plus ALV 1,65 €
brutto 10,32 €
Varastossa
Paino: 0,118 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).