JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 116.1 Kiertolukot Toiminta käyttöelementeillä tai hylsyavaimilla

Valokuva

GN 116.1 Kiertolukot, toiminta käyttöelementeillä tai hylsyavaimilla Tyyppi: RG - Toiminta pyälletyllä nupilla GN 7336
Tyyppi: RG - Toiminta pyälletyllä nupilla GN 7336
GN 116.1 Kiertolukot, toiminta käyttöelementeillä tai hylsyavaimilla Tyyppi: RG - Toiminta pyälletyllä nupilla GN 7336 GN 116.1 Kiertolukot, toiminta käyttöelementeillä tai hylsyavaimilla Tyyppi: DK - Toiminta kolmiokaralla (DK7) GN 116.1 Kiertolukot, toiminta käyttöelementeillä tai hylsyavaimilla Tyyppi: SK6 - kuusiolla GN 116.1 Kiertolukot, toiminta käyttöelementeillä tai hylsyavaimilla Tyyppi: VDE - Toiminta kaksoiskärjellä GN 116.1 Kiertolukot, toiminta käyttöelementeillä tai hylsyavaimilla Tyyppi: VK7 - Toiminta neliökaralla A/F7 GN 116.1 Kiertolukot, toiminta käyttöelementeillä tai hylsyavaimilla Tyyppi: VK8 - Toiminta neliökaralla A/F8

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 116.1 -kiertolukoissa on sulkumekanismi, joka välittää käyttöelementin tai hylsyavaimen kiertoliikkeen 90º käännökseen ja sitten salvan varren 12 mm (kulkuetäisyys) aksiaaliseen liikkeeseen. Tämä rakenne mahdollistaa laajat sulkuliikkeet yksittäisillä avainväleillä, esim. tiivistekohdissa.

Erilaisilla kammilla varustetut salvat kattavat kiinnitysalu A1...A5 välillä 4-46 mm. Valitut asteikot varmistavat laajan limityksen kiinnitysalueiden välillä.

Lukitusruuvin sallittu kiristysmomentti on 2 Nm, jonka ansiosta salvan varren aksiaalinen sulkuvoima on noin 300 N.

Tekninen eritelmä

Lukkokotelo
Sinkkivalu
musta muovipinnoitettu
RAL 9006, teksturoitu viimeistely


Muut osat
Teräs, sinkitty, sinipassivoitu


Pyälletty nuppi (tyyppi RG)
Muovi (polyamidi PA)

  • Kahva musta, matta
  • Suojakansi vaaleanharmaa, matta

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 116.1 Kiertolukot, toiminta käyttöelementeillä tai hylsyavaimilla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

RGToiminta pyälletyllä nupilla GN 7336
VK7Toiminta neliökaralla A/F7
VK8Toiminta neliökaralla A/F8
DKToiminta kolmiokaralla (DK7)
SK6kuusiolla
VDEToiminta kaksoiskärjellä
Näytä / piilota sarakkeet
Kiinnitysalue A1 ... A5
(Ovi paksuus + kehyksen paksuus)
A 1A 2A 3A 4A 5
4 - 1611 - 2319 - 3127 - 3934 - 46
Näytä / piilota sarakkeet
b maks.Pituus l ≈b maks.Pituus l ≈b maks.Pituus l ≈b maks.Pituus l ≈b maks.Pituus l ≈
69,5109,512-12201215
----------

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Tyyppi






Kiinnitysalue A KB

Asennus- ja kokoonpano-ohjeet

Skizze GN 116.1 Montage

Kääntämällä salpaa myötäpäivään (oikealle), salvan varsi kääntyy ensin 90 astetta ja siirtyy sen jälkeen lukitusasentoon.

Kun kääntämistä jatketaan kierteen nousu (M 10 kierre) saa salvan varren liikkumaan enintään 12 mm aksiaaliseen suuntaan, kunnes se lopulta puristaa oven kehystä vasten.

Kun salpa avataan kääntämällä vastapäivään (vasemmalle), salvan varsi liikkuu takaisinpäin ja vapauttaa sitten oven, kun sitä käännetään jälleen 90º.

90º kääntymiseen tarvittava kitka luodaan työntöjousella.

Asennusta varten mitoita oven reiän läpimitta vastapuolen piirroksessa esitetyllä tavalla.

Salpa työnnetään reiän läpi etupuolelta, jolloin salvan varren tulee olla aksiaalisesti avoimessa loppuasennossa ja suurin piirtein kääntöalueen keskellä. Sen jälkeen asennusmutteri voidaan työntää salvalle takaa käsin ja pultata paikalleen.

Asennusreikä tehdään ovipaneeliin yleensä lävistämällä tai laserkoneistuksella sarjatuotannossa.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
19,38
plus ALV 3,68 €
brutto 23,06 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,10 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,142 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).