JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 111.4 Spiraaliketjut Muovi, kahdella avainrenkaalla

Valokuva

GN 111.4 Spiraaliketjut, muovi, kahdella avainrenkaalla

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Spiraaliketjuja GN 111.4 käytetään kevyiden elementtien kanssa, esim. aksiaalilukolla varustetut tapit ja lukitustapit.

Niiden erityisominaisuutena on niiden suuri “käyttöpituus”.

Avainrenkaat toimitetaan kiinnitettyinä. Molemmissa renkaissa on sama Ø d1.

Staattista kuormitusta koskevat tiedot ovat ohjearvoja, jotka annetaan ilman takuuta.

Sopivat lukitustapeille ja aksiaalisella lukolla varustetuille lukitustapeille.

*
- GN 113.11, GN 113.12
tapeille Ø 5, Ø 6
- GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6
tapeille Ø 5, Ø 6, Ø 8
- GN 113.5, GN 113.6, GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6, GN 124.1, GN 124.2
kaikille tapeille

**
- GN 113.11, GN 113.12, GN 314
tapeille Ø 8, Ø 10, Ø 12
- GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6
tapeille Ø 10, Ø 12, Ø 16, Ø 20, Ø 25

***
- GN 113.11, GN 113.12, GN 314
tapeille Ø 16, Ø 20, Ø 25

Tekninen eritelmä

Spiraaliketju
Muovi (polyuretaani PUR)
musta


Kiinnityskorvake
Kupari, tinattu


Avainrenkaat
Ruostumaton teräs AISI 301


RoHS

Lisävaruste

Avainrenkaat GN 111.3

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 111.4 Spiraaliketjut, muovi, kahdella avainrenkaalla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
l1 ≈d1l2 maks. ≈d2Staattinen kuorma N ≈
avainrenkaalla

ilman avainrengasta
5014 *25015060
5018 **2501,36060
5024 ***2501,56060
10014 *50015060
10018 **5001,36060
10024 ***5001,56060
20014 *100015060
20018 **10001,36060
20024 ***10001,56060

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Kaapelin pituus l1
Renkaan läpimitta d1

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,39
plus ALV 0,64 €
brutto 4,03 €
Varastossa
Paino: 0,008 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).