JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 609.5 Väliholkit Ruostumaton teräs, indeksitappien / nokkatoimisten indeksitappien asentamiseen

Valokuva

GN 609.5 Väliholkit, ruostumaton teräs, indeksitappien / nokkatoimisten indeksitappien asentamiseen
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Väliholkit GN 609.5 kompensoivat indeksitappien rungon kierrepituudet, jolloin niiden avulla asentaminen on mahdollista eripaksuisilla seinillä.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräs AISI 303


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 609.5 Väliholkit, ruostumaton teräs, indeksitappien / nokkatoimisten indeksitappien asentamiseen luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1 H12d2 -0,1Pituus l ±0,1indeksi-
tapeille
GN 414
GN 414.1
GN 514GN 612.8GN 617
GN 617.1
GN 617.2
GN 672GN 717GN 814GN 817
GN 817.2
GN 817.4GN 822
GN 822.1
GN 822.6
GN 822.7
GN 7336.8
672468---M 6-----x-----
810246810--M 8-----x-x-x-
101224681012-M 10---x-x-x-x-
12142468101214M 12-xxxxx-xxx-
1217245681012M 12x----------
161724681012-M 16-x---x-xxx-
161924681012-M 16x-xxx-x---x
2022681012141618M 20--xx--xxx--

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Sisäläpimitta d1
Ulkoläpimitta d2
Pituus l

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,30
plus ALV 0,06 €
brutto 0,36 €
Varastossa
Paino: -
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 50,00 €
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 55 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2022, plus ALV vain Saksan tapauksessa.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista
Tallenna suosikkina

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 609.5-6-7-2GN 609.5-6-7-4GN 609.5-6-7-6GN 609.5-6-7-8GN 609.5-8-10-2GN 609.5-8-10-4GN 609.5-8-10-6GN 609.5-8-10-8GN 609.5-8-10-10GN 609.5-10-12-2GN 609.5-10-12-4GN 609.5-10-12-6GN 609.5-10-12-8GN 609.5-10-12-10GN 609.5-10-12-12GN 609.5-12-14-2GN 609.5-12-14-4GN 609.5-12-14-6GN 609.5-12-14-8GN 609.5-12-14-10GN 609.5-12-14-12GN 609.5-12-14-14GN 609.5-12-17-2GN 609.5-12-17-4GN 609.5-12-17-5GN 609.5-12-17-6GN 609.5-12-17-8GN 609.5-12-17-10GN 609.5-12-17-12GN 609.5-16-17-2GN 609.5-16-17-4GN 609.5-16-17-6GN 609.5-16-17-8GN 609.5-16-17-10GN 609.5-16-17-12GN 609.5-16-19-2GN 609.5-16-19-4GN 609.5-16-19-6GN 609.5-16-19-8GN 609.5-16-19-10GN 609.5-16-19-12GN 609.5-20-22-6GN 609.5-20-22-8GN 609.5-20-22-10GN 609.5-20-22-12GN 609.5-20-22-14GN 609.5-20-22-16GN 609.5-20-22-18

Nämä voivat myös kiinnostaa sinua...

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:00 AM ja 5:30 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa
On tapahtunut virhe!
Olemme vastaanottaneet soittopyyntösi ja otamme sinuun yhteyttä piakkoin.