JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 810.13 Polvivipumoduulit Teräs, hitsattavat

Valokuva

GN 810.13 Polvivipumoduulit, teräs, hitsattavat

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 810.13 -polvivipumoduuleilla on samat ominaisuudet ja attribuutit kuin GN 810.10 / GN 810.11 pystysuorassa toimivilla “Longlife”-lukitsimilla vaativaan käyttöön. Kiinnitysvarret on muottiin taottu, muut peltiosat on vahvistettu, laakeritapit ja holkit karkaistu ja hiottu.

Näin ollen nämä polvivipumoduulit sopivat käytettäviksi tilanteissa, joissa esiintyy merkittäviä voimia ja joissa vaaditaan pitkää käyttöikää.

Laajat testaukset ovat osoittaneet, että ongelmaton käyttö (kuormitettuna) taataan myös miljoonan lukitussyklin jälkeen.

Vaativaan käyttöön tarkoitetuilla polvivipumoduuleilla vivun ja kiinnitysvarsien kokoa ja asentoa voidaan säätää erityissovelluksiin sopiviksi. Tämä moduuli on hitsattava.

Tekninen eritelmä

Käyttövipu Teräs

  • taottu
  • mustattu

Peltiosat

  • pintakarkaistu teräs C 10
  • mustattu

Laakeritapit ja holkit
Teräs, karkaistu ja hiottu


Kaikki liikkuvat osat
voideltu erikoisrasvalla


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 810.13 Polvivipumoduulit, teräs, hitsattavat luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
KokoFH N
Pitokapasiteetti
b1b2b3h1h2h3l1l2l3rs
220220020613682417,557,52429506
4404400301020113422885,53242,57310
8508500501224148573511540,5529912
15401540060163218366,540,5147,555,568127,516

Koonti ja hinta

Polvivipumoduulien lisävarusteet

Piirustus - Polvivipumoduulien lisävarusteet

Kahvat

Piirustus GN 910.5
Näytä / piilota sarakkeet
Module
Size
b1d1b2d2b3htCode no.
22022-13-56055GN 810.15-220
44031-20-88677GN 810.15-440
850-30-22-119112GN 810.15-850
1540-34-25-119112GN 810.15-1540

Vivut

Piirustus GN 910.6
Näytä / piilota sarakkeet
Module
Size
bdLength lsCode no.
22013-605GN 810.16-220
44020-908GN 810.16-440
850-22122-GN 810.16-850
1540-25138-GN 810.16-1540

Kiinnitysvarsien pidennysosat

Piirustus GN 910.7
Näytä / piilota sarakkeet
Module
Size
b1b2hLength ltCode no.
2201061615,56,5GN 810.17-220
440151024168GN 810.17-440
85020123022,115GN 810.17-850
15402516,23523,515GN 810.17-1540

Holkit

Piirustus GN 910.8
Näytä / piilota sarakkeet
Module
Size
d1d2Length lCode no.
220136,516GN 810.18-220
4402010,524GN 810.18-440
8502412,530GN 810.18-850
15403216,535GN 810.18-1540

Aluslevyt

Piirustus GN 910.9
Näytä / piilota sarakkeet
Module
Size
dl1l2m1m2sCode no.
2206,5483632206GN 810.19-220
4408,5655445308GN 810.19-440
85010,57575555510GN 810.19-850
154012,510090656510GN 810.19-1540

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
86,19
plus ALV 16,38 €
brutto 102,57 €
Varastossa
Paino: 0,268 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).