JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 810.12 Polvivipumoduulit Teräs, ruuvaattavat

Valokuva

GN 810.12 Polvivipumoduulit, teräs, ruuvaattavat Tyyppi: G - Asennusreiät samansuuntaiset kuin kahvan kääntöakseli
Tyyppi: G - Asennusreiät samansuuntaiset kuin kahvan kääntöakseli
GN 810.12 Polvivipumoduulit, teräs, ruuvaattavat Tyyppi: G - Asennusreiät samansuuntaiset kuin kahvan kääntöakseli GN 810.12 Polvivipumoduulit, teräs, ruuvaattavat Tyyppi: C - Asennusreiät kohtisuorassa kahvan kääntöakseliin

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 810.12 -polvivipumoduuleilla on samat ominaisuudet ja attribuutit kuin GN 810.10 / GN 810.11 pystysuorassa toimivilla “Longlife”-lukitsimilla vaativaan käyttöön. Kiinnitysvarret on muottiin taottu, muut peltiosat on vahvistettu, laakeritapit ja holkit karkaistu ja hiottu.

Näin ollen nämä polvivipumoduulit sopivat käytettäviksi tilanteissa, joissa esiintyy merkittäviä voimia ja joissa vaaditaan pitkää käyttöikää.

Laajat testaukset ovat osoittaneet, että ongelmaton käyttö (kuormitettuna) taataan myös miljoonan lukitussyklin jälkeen.

Vaativaan käyttöön tarkoitetuilla polvivipumoduuleilla vivun ja kiinnitysvarsien kokoa ja asentoa voidaan säätää erityissovelluksiin sopiviksi.

Tekninen eritelmä

Käyttövipu Teräs

  • taottu
  • mustattu

Peltiosat

  • pintakarkaistu teräs C 10
  • mustattu

Laakeritapit ja holkit
Teräs, karkaistu ja hiottu


Kaikki liikkuvat osat
voideltu erikoisrasvalla


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 810.12 Polvivipumoduulit, teräs, ruuvaattavat luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

CAsennusreiät kohtisuorassa kahvan kääntöakseliin
GAsennusreiät samansuuntaiset kuin kahvan kääntöakseli
Näytä / piilota sarakkeet
KokoFH N
Pitokapasiteetti
b1b2b3b4dh1h2h3h4h5
220220036481366,574893045,517,5
4404400546520108,5121140,55069,528
85085007575241210,5158180678835
15401540090100341612,519322276,510640
Näytä / piilota sarakkeet
Kokol1l2l3m1m2m3m4rs1s2
22057,52429203288503,56
44085,53242,53045121073510
85011538525555101099612
1540147,55368657512,517,5127,5816

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Koko
Tyyppi


Polvivipumoduulien lisävarusteet

Piirustus - Polvivipumoduulien lisävarusteet

Kahvat

Piirustus GN 910.5
Näytä / piilota sarakkeet
Module
Size
b1d1b2d2b3htCode no.
22022-13-56055GN 810.15-220
44031-20-88677GN 810.15-440
850-30-22-119112GN 810.15-850
1540-34-25-119112GN 810.15-1540

Vivut

Piirustus GN 910.6
Näytä / piilota sarakkeet
Module
Size
bdLength lsCode no.
22013-605GN 810.16-220
44020-908GN 810.16-440
850-22122-GN 810.16-850
1540-25138-GN 810.16-1540

Kiinnitysvarsien pidennysosat

Piirustus GN 910.7
Näytä / piilota sarakkeet
Module
Size
b1b2hLength ltCode no.
2201061615,56,5GN 810.17-220
440151024168GN 810.17-440
85020123022,115GN 810.17-850
15402516,23523,515GN 810.17-1540

Holkit

Piirustus GN 910.8
Näytä / piilota sarakkeet
Module
Size
d1d2Length lCode no.
220136,516GN 810.18-220
4402010,524GN 810.18-440
8502412,530GN 810.18-850
15403216,535GN 810.18-1540

Aluslevyt

Piirustus GN 910.9
Näytä / piilota sarakkeet
Module
Size
dl1l2m1m2sCode no.
2206,5483632206GN 810.19-220
4408,5655445308GN 810.19-440
85010,57575555510GN 810.19-850
154012,510090656510GN 810.19-1540

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
86,19
plus ALV 16,38 €
brutto 102,57 €
Varastossa
Paino: 0,256 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).