JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 810.11 Lukitsimet Teräs, käyttövipu pystysuora, asennusalusta pystysuora, vaativaan “Longlife”-käyttöön

Valokuva

GN 810.11 Lukitsimet, teräs, käyttövipu pystysuora, asennusalusta pystysuora, vaativaan “Longlife”-käyttöön Tyyppi: F - Kiinnitysvarsi holkilla
Tyyppi: F - Kiinnitysvarsi holkilla
GN 810.11 Lukitsimet, teräs, käyttövipu pystysuora, asennusalusta pystysuora, vaativaan “Longlife”-käyttöön Tyyppi: F - Kiinnitysvarsi holkilla GN 810.11 Lukitsimet, teräs, käyttövipu pystysuora, asennusalusta pystysuora, vaativaan “Longlife”-käyttöön Tyyppi: B - Kiinnitysvarsi pitkittäisreiällä

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 810.11 -lukitsimet “Longlife” on kehitetty aikaisemmasta mallista GN 810.1: Lukitsimen ja käyttövivun peltimuotoilu on korvattu tarkkuusvaletuilla tai muottiin taotuilla komponenteilla. Muut peltiosat on vahvistettu, laakeritapit ja holkit karkaistu ja hiottu.

Näin ollen nämä lukitsimet sopivat käytettäviksi tilanteissa, joissa esiintyy merkittäviä voimia ja joissa vaaditaan pitkää käyttöikää.

Laajat testaukset ovat osoittaneet, että ongelmaton käyttö (kuormitettuna) taataan myös miljoonan lukitussyklin jälkeen.

Porrastetut sivualuslevyt sisältyvät toimitukseen.

Tekninen eritelmä

Lukitsin Teräs

  • Tarkkuusvalu
  • mustattu

Käyttövipu Teräs

  • taottu
  • mustattu

Peltiosat

  • pintakarkaistu teräs
  • mustattu

Laakeritapit ja holkit
Teräs, karkaistu ja hiottu


Kaikki liikkuvat osat
voideltu erikoisrasvalla


Kahva
Korkealaatuinen, öljynkestävä punainen muovi


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 810.11 Lukitsimet, teräs, käyttövipu pystysuora, asennusalusta pystysuora, vaativaan “Longlife”-käyttöön luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

BKiinnitysvarsi pitkittäisreiällä
FKiinnitysvarsi holkilla
Näytä / piilota sarakkeet
KokoFH N
Pitokapasiteetti
ab1b2b3b4d1d2d3h1h2h3h4
220220032361366M 66,56,515245,51627
44044003454201010M 108,510,523569,52445
850*8500-7524-12M 1210,512,53018830-
1540*15400-9032-16M 1612,516,534410635-
Näytä / piilota sarakkeet
Kokol1
Tyyppi B

Tyyppi F
l2l3m1m2m3r1r2s
22091865146208877726
440129,5129,5666630101210710710
850*-161-72551010-13312
1540*-203-92,56517,512,5-16716
* Tässä kokoluokassa käyttövivussa on pyöreä kahva ja se on saatavissa vain tyypissä F

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Koko
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
101,59
plus ALV 19,30 €
brutto 120,89 €
Varastossa
Paino: 0,325 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).