JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 810.10 Lukitsimet Käyttövipu pystysuora, asennusalusta vaakasuora, vaativaan “Longlife”-käyttöön

Valokuva

GN 810.10 Lukitsimet, teräs, käyttövipu pystysuora, asennusalusta vaakasuora, “Longlife” Tyyppi: A - Kiinnitysvarsi pitkittäisreiällä
Tyyppi: A - Kiinnitysvarsi pitkittäisreiällä
GN 810.10 Lukitsimet, teräs, käyttövipu pystysuora, asennusalusta vaakasuora, “Longlife” Tyyppi: A - Kiinnitysvarsi pitkittäisreiällä GN 810.10 Lukitsimet, teräs, käyttövipu pystysuora, asennusalusta vaakasuora, “Longlife” Tyyppi: E - Kiinnitysvarsi holkilla

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 810.10 -lukitsimet “Longlife” on kehitetty aikaisemmasta mallista GN 810: Lukitsimen ja käyttövivun peltimuotoilu on korvattu tarkkuusvaletuilla tai muottiin taotuilla komponenteilla. Muut peltiosat on vahvistettu, laakeritapit ja holkit karkaistu ja hiottu.

Näin ollen nämä lukitsimet sopivat käytettäviksi tilanteissa, joissa esiintyy merkittäviä voimia ja joissa vaaditaan pitkää käyttöikää.

Laajat testaukset ovat osoittaneet, että ongelmaton käyttö (kuormitettuna) taataan myös miljoonan lukitussyklin jälkeen.

Porrastetut sivualuslevyt sisältyvät toimitukseen.

Tekninen eritelmä

Lukitsin Teräs

  • Tarkkuusvalu
  • mustattu

Käyttövipu Teräs

  • taottu
  • mustattu

Peltiosat

  • Pintakarkaistu teräs
  • mustattu

Laakeritapit ja holkit
Teräs, karkaistu ja hiottu


Kaikki liikkuvat osat
voideltu erikoisrasvalla


Kahva
Korkealaatuinen, öljynkestävä punainen muovi


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 810.10 Lukitsimet, teräs, käyttövipu pystysuora, asennusalusta vaakasuora, “Longlife” luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AKiinnitysvarsi pitkittäisreiällä
EKiinnitysvarsi holkilla
Näytä / piilota sarakkeet
KokoFH N
Pitokapasiteetti
ab1b2b3d1d2d3h1h2h3h4
22022003236486M 66,56,5136,5301627
440440034546510M 108,510,5215502445
850*8500-7575-M 1210,512,52806730-
1540*15400-90100-M 1612,516,533076,535-
Näytä / piilota sarakkeet
Kokol1
Tyyppi A

Tyyppi E
l2l3m1m2m3r1r2s1s2
220918651462032877723,56
440129,5129,56666304512107107510
850*-161-72555510-133612
1540*-203-92,5656512,5-167816
Tässä kokoluokassa käyttövivussa on pyöreä kahva ja se on saatavissa vain tyypissä E.

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Koko
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
101,59
plus ALV 19,30 €
brutto 120,89 €
Varastossa
Paino: 0,330 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 50,00 €
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 55 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2022, plus ALV vain Saksan tapauksessa.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista
Tallenna suosikkina

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 810.10-220-AGN 810.10-220-EGN 810.10-440-AGN 810.10-440-EGN 810.10-850-EGN 810.10-1540-E

Nämä voivat myös kiinnostaa sinua...

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:00 AM ja 5:30 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa
On tapahtunut virhe!
Olemme vastaanottaneet soittopyyntösi ja otamme sinuun yhteyttä piakkoin.