JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 842 Veto/työntö-tyyppiset lukitsimet Teräs, veto/työntökiinnitykseen

Valokuva

GN 842 Veto/työntö-tyyppiset lukitsimet, teräs, veto/työntökiinnitykseen

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 842 -veto/työntö-tyyppisiä lukitsimia voi käyttää suurta vetolujuutta vaativiin tarkoituksiin niiden massiivisen ja tukevan rungon ansiosta.

Kokoluokassa 70 asennusreiät on varustettu lieriönmuotoisilla upottimilla kuusiokoloruuveille DIN 912-M4.

Tekninen eritelmä

Runko
Teräs
magnaanifosfatoitu


Peltiosat
pintakarkaistu teräs C 10
sinkitty, sinipassivoitu


Tappi
Ruostumaton teräs 37
sinkitty, sinipassivoitu


Laakeritapit (holkit)

  • pintakarkaistu
  • sinkitty, sinipassivoitu

Kaikki liikkuvat osat
voideltu erikoisrasvalla


Kahva muoviholkilla
punainen, öljynkestävä


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 842 Veto/työntö-tyyppiset lukitsimet, teräs, veto/työntökiinnitykseen luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

ASRunko takoterästä
Näytä / piilota sarakkeet
KokoFH N
Pitokapasiteetti
ab1b2d1d2d3h1h2l1
7012001264368,5M 64,342,519,586
160280015854611M 65,35925116
3605600259045,512M 85,57534,5122
550800018122,55514M 8782,529,5164,5
110016000251335716M 108,59538182
210025000351777020M 128,5118,550238
310045000402167622M 141113756316
Näytä / piilota sarakkeet
Kokol2l3m1m2m3m4stw
Isku
707922261326-61220
1601073133,511,536,5-71230
3601143233,53036,5-71532
550154,5424115354161642
1100170,5494115354181850
21002226150355050102260
3100300100544070701025100

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Koko
Tyyppi

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
32,65
plus ALV 6,20 €
brutto 38,85 €
Varastossa
Paino: 0,170 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).