JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 464.1 Pyälletyt sormiruuvit Teräs, korkeatsoiset, sisäkuusiolla

Valokuva

GN 464.1 Pyälletyt sormiruuvit, teräs, korkeatsoiset, sisäkuusiolla

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Pyälletyillä sormiruuveilla GN 464.1 on samat mitat kuin jotka on määritetty pyälletyt sormiruuvit DIN 464:ssä. Ruuvien kierre ulottuu yleensä olakkeeseen saakka ja päättyy ilman syvennystä.

DIN 464:ään verrattuna pyälletyt sormiruuvit GN 464.1 on valmistettu korkealuokkaisemmasta materiaalista ja niissä on lisäksi sisäkuusio.

Tämän vuoksi ne sopivat useampiin käyttötarkoituksiin. Niitä voidaan myös käyttää helposti ja nopeasti ilman työkaluja, tai mikäli vaaditaan suurempia momenttiarvoja, ne voi kiristää tai löysätä kuusiokoloruuviavaimella.

Tekninen eritelmä

Teräs

  • Ominaisuusluokka 8
  • Kannan pinta tarkkuussorvattu
  • Sinkitty, sinipassivoituZBZB

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 464.1 Pyälletyt sormiruuvit, teräs, korkeatsoiset, sisäkuusiolla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1Pituus Id2d3hkavainväli A/F
M 510121620201011,544
M 61216202524121555
M 81620253030161866
M 102025304036202388

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
d1
Pituus I
Pinta
ZB

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,87
plus ALV 0,36 €
brutto 2,23 €
Varastossa
Paino: 0,015 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).