d1 Nimellinen mitta | Todellinen mitta | d2 H7 Reikä | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 P.C.D. Ø | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | r | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 32 | B 6 | - | - | 15 | 19,5 | 21,5 | M 4 | - | 19 | 26,5 | 5 | 16 | 6,5 | 9 | - |
42 | 42 | B 8 | - | - | 18 | 29,5 | 31 | M 5 | - | 28 | 32 | 7 | 17,5 | 11,5 | 10,5 | - |
48 | 48 | B 8 | - | - | 22 | 33 | 34,5 | M 5 | 3 | 31,6 | 35,5 | 8 | 22 | 8,5 | 14 | 14 |
52 | 52 | B 10 | B 12 | - | 22 | 37,5 | 39 | M 5 | 4 | 36,2 | 38,5 | 8,5 | 22 | 12 | 13,5 | 15,5 |
63 | 63,5 | B 10 | B 12 | B 14 | 26 | 48 | 50,5 | M 6 | 6 | 45,4 | 44,5 | 11 | 30 | 10,5 | 16 | 19 |
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0