JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 954.3 Ristinuppi asennonilmaisimille GN 954

Valokuva

Alkuperäinen ELESA-design
koodi: MD51

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 954.3 -ristinupit on tarkoitettu asennonilmaisimille GN 954. Säätönupin vaarnaruuvi yhdistää nupin asennonilmaisimen onttoon akseliin ja säädettävään karaan.

Tekninen eritelmä

PA
Teknopolymeeri (polyamidi PA)
musta, matta

Pieni levy
Alumiini
anodisoitu, luonnonvärinen

Vaarnaruuvi DIN 916
sisäkuusiolla ja hammastetulla kärjellä

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 954.3 Ristinuppi asennonilmaisimille GN 954 luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

d
31

Koonti ja hinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,57
plus ALV 0,68 €
brutto 4,25 €
Varastossa
Paino: 0,010 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin+49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 50,00 €
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 53 mukaisia, voimassa alkaen 1. toukokuuta 2021, plus ALV vain Saksan tapauksessa.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista
Tallenna suosikkina

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7.00-17.30: +49 7723 6507 - 100

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 954.3-31

Nämä voivat myös kiinnostaa sinua...

On tapahtunut virhe!
Olemme vastaanottaneet soittopyyntösi ja otamme sinuun yhteyttä piakkoin.
Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:00 AM ja 5:30 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa
Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.