JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 9150 Ohjausyksiköt elektronisille asennonilmaisimille GN 9153 / GN 9154

Valokuva

GN 9150 Ohjausyksiköt elektronisille asennonilmaisimille GN 9153 / GN 9154
ELESA original design
code: UC-RF

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 9150 -ohjausyksiköt on suunniteltu elektronisille asennonilmaisimille GN 9153 / GN 9154 radiotaajuustiedonsiirrolla. Yksiköt kommunikoivat radiotaajuudella asennonilmaisimen kanssa langattomana järjestelmänä nopeaan kohdistamiseen.

Asennonilmaisin GN 9153 / GN 9154 on välttämätön järjestelmän toimimiseksi. Ohjausyksiköt GN 9150 muodostavat rajapinnan asennonilmaisimen ja koneen ohjauksen välille. Koneen ohjaus lähettää kohdeasennon arvon ohjausyksikölle, joka välittää sen radiotaajuudella asennonilmaisimelle. Asennonilmaisin lähettää senhetkisen asentonsa arvon takaisin ohjausyksikölle.

Yhdessä koneen ohjauksen kanssa on silloin mahdollista varmistaa, että tuotantosykli ei käynnisty silloin, kun asennonilmaisimen ilmoittama asento on väärä. Näin estetään virheiden tapahtuminen tuotantoprosessissa.

Tekninen eritelmä

Muovi
Teknopolymeeri (polykarbonaatti PC)

  • ABS vahvistettu
  • itsestään sammuva

RoHS

Tilauksesta

Ohjausyksikkö rajapinnalla: Profibus, RS485 tai RS232

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 9150 Ohjausyksiköt elektronisille asennonilmaisimille GN 9153 / GN 9154 luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Rajapinta

1Profinet
2Modbus TCP
3Ethernet / IP

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Rajapinta



Sähköiset ja mekaaniset ominaisuudet

Syöttöjännite

24 V DC

Tehon kulutus

50 mA

Taajuusväli

2.4 GHz ... 2.48 GHz

Antenniliitin

SMA-holkki
Koaksiaalikaapeli RG 174/U

Suojausluokka

II

Estojännitesuojaus

Kyllä

Käyttölämpötila

0 °C ... 50 °C

Kosteus

maks. 80 %
(ilman kondensaatiota)

EMV

EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 mukaisesti

Asentaminen

top-hat -kiskoille IEC 60715:n mukaisesti

BUS systems

BUS-Systeme

Integroitu koneohjaus

verkkokaapelilla RJ45

Toimintakuvaus

Langattoman järjestelmän käynnistämiseen tarvitaan seuraavat komponentit:

  • elektroninen asennon ilmaisin GN 9153 / GN 9154
  • ohjausyksikkö GN 9150

Jokainen ohjausyksikkö voidaan yhdistää enintään 36 asennonilmaisimeen. RJ45-verkkokaapelia käytetään koneohjauksen yhdistämiseen. Ohjausyksikölle on saatavissa seuraavat standardiväyläjärjestelmät:

  • Profinet
  • Modbus TCP
  • Ethernet / IP

Ohjausyksikkö voi lähettää koneohjauksesta saadun kohdeasennon arvon asennonilmaisimelle. Sen jälkeen ilmaisin ilmoittaa nykyisen asentonsa radiotaajuuden välityksellä.

MD9150_AN-30320-0

Jos kohdeasennon arvo ja nykyisen asennon arvo eivät täsmää, asennonilmaisimen LCD-näyttö alkaa välkkyä. Koneteknikon tulee silloin säätää asennonilmaisin oikeaan arvoon. LCD-näyttö näyttää kohdeasennon arvon ja nykyisen asennon arvon välisen eron ja suunnan, mihin sitä täytyy kääntää. Sitä tulee kääntää, kunnes arvo 0 ilmestyy näyttöön, mikä tarkoittaa 0-poikkeamaa nykyisen ja kohdearvon välillä.
Esimerkki: Asennonilmaisimen nykyinen asento on 80 mm, määritelty kohdeasento on 100 mm, jolloin 20 mm ero ilmestyy asennonilmaisimen näyttöön. Ilmaisinta tulee kääntää asianmukaiseen suuntaan, kunnes näyttöön ilmestyy arvo 0.

Asennonilmaisin kommunikoi ohjausyksiköiden kanssa omisteisen ELESA-protokollan kautta ja käyttää ISM SRD -taajuutta välillä 2,4-2,48 GHz. Radiosignaalilla välitetään seuraavat tiedot:

  • asennonilmaisimen kohdeasennon arvo
  • asennonilmaisimen nykyisen asennon arvo
  • akun vaihtamisen tarve

Radioviestinnän vaikutusalue on enintään 30 metriä. Ohjausyksikön antennin tulee sijaita puhtaassa ja ihanteellisesti korkeassa paikassa. Sitä voidaan tarpeen vaatiessa myös pidentää.
Asennonilmaisimen ja ohjausyksikön välisen radioviestinnän vasteaika on 1 sekunti. Kun käytetään useita asennonilmaisimia, ne kytketään sarjaan, toisin sanoen 36 asennonilmaisimen enimmäismäärä antaa vasteajaksi 36 sekuntia. Vasteaikaa voidaan kuitenkin tarvittaessa lyhentää, vaikka tämä lyhentääkin akun käyttöikää.

Turvallisuusohjeet

Asennonilmaisimet ja ohjaus kommunikoivat käyttäen omisteista ELESA-protokollaa. Ohjausyksikkö voi ainoastaan prosessoida asennonilmaisimien kohdeasennon ja nykyisen asennon arvon ja lähettää nämä koneohjaukseen. Tämän johdosta koneohjaukseen ei ole suoraa pääsyä ohjausyksikön langattomalla verkolla. Näin ollen radioviestintä on suojattu järjestelmän häiriöiltä tai kolmansien osapuolien käytöltä.
Muiden tyypillisten langattomien verkkojen, kuten WiFi, Bluetooth jne. aiheuttamat keskeytykset tai häiriöt eivät heikennä järjestelmän toimintaa, mutta ne saattavat pidentää asennonilmaisimen vasteaikaa ohjausyksikölle.
Vältä ohjausyksikön sijoittamista suuritehoisten komponenttien välittömään läheisyyteen, kuten moottorit, konvertterit jne. Mikäli tämä ei ole mahdollista, vähintään 200 mm turvaetäisyys tulisi voida taata.
Muita tärkeitä tietoja ja ohjeita löytyy GN 9150 -ohjausyksiköiden käyttöohjeista. Käyttöohjeet sisältyvät jokaisen ohjausyksikön toimitukseen ja ne voi myös ladata osoitteesta www.ganternorm.com “Palvelu”-ossiosta.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
811,24
plus ALV 154,14 €
brutto 965,38 €
Toimitusaika 3-7 päivää
ELESA Code: CE.99231
Kuvaus: UC-RF PROFINET IO
Paino: 0,050 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 50,00 €
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 55 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2022, plus ALV vain Saksan tapauksessa.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista
Tallenna suosikkina

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 9150-1GN 9150-2GN 9150-3

Nämä voivat myös kiinnostaa sinua...

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:00 AM ja 5:30 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa
On tapahtunut virhe!
Olemme vastaanottaneet soittopyyntösi ja otamme sinuun yhteyttä piakkoin.