JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

Kahvat ja käyttöelementit voivat toimia monien patogeenien vektorina. Jokaisen käden kosketuksen myötä pintoihin tarttuu bakteereja ja taudinaiheuttajia, jotka voivat lisääntyä vapaasti ajan myötä, esim. kahden puhdistussyklin välisenä aikana. Jos yksi tai useampi henkilö koskettaa myöhemmin samaa osaa, patogeenien laajentunut kanta pääsee leviämään vielä pidemmälle.

Sanline-tuoteperheen bakteereja torjuvat standardiosat ehkäisevät bakteerien ja taudinaiheuttajien leviämisen käyttöelementissä ja vähentävät aktiivisesti niiden leviämistä ja ehkäisevät bakteeriperäisten sairauksien puhkeamista.

Sanline-tuoteperheessä on käytössä kaksi erilaista vaikuttavaa toimintaperiaatetta: muoviset standardiosat, joissa on hopeaioneihin pohjautuvia lisäaineita, ja metalliset standardiosat, joissa on sinkkimolybdaattiin pohjautuva jauhepinnoitus. Molemmilla toimintaperiaatteilla mikro-organismien soluseinämät tuhoutuvat ja mikro-organismit kuolevat. Bakteereja torjuvan vaikutuksen tehokkuus säilyy pitkään, jopa useiden puhdistussyklien jälkeen, ja se on täysin käyttäjäturvallinen.

Bakteereja torjuvien ominaisuuksiensa ansiosta Sanlinen käyttöelementit sopivat erityisesti alueille, joissa on ankarat hygieniavaatimukset. Tällaisia ovat lääkärin vastaanottohuoneet, sairaalat, kuntoutus- ja hoitolaitokset sekä kahvilat, elintarvikkeiden prosessointilaitokset ja karjataloustoiminta. Sanline-tuotteet vähentävät myös infektioriskejä tiloissa, joissa suuret ihmisjoukot joutuvat kosketuksiin kahvojen ja käyttöelementtien kanssa, kuten stadionit ja konserttisalit, puistot ja hyvinvointivalmiudet, sekä julkinen liikenne.

 

 


Toimintaperiaate

Muovi hopeaioneilla

Hopeaioneita sisältävä muovit estävät bakteerien ja taudinaiheuttajien asettumisen ja lisääntymisen pinnoilla. Tämä ilmiö perustuu luonnolliseen periaatteeseen ja se toimii vaikuttavasti pitkän ajan.
Hopeaionit (Ag⁺) diffundoituvat muovin pinnalta ja kiinnittyvät mikrobin soluseinämiin. Lyhyen ajan kuluttua hopeaionit tunkeutuvat mikrobin soluseinämän läpi ja tuhoavat solunsisäisen entsyymiaktiviteetin. Mikrobin geneettinen materiaali joutuu hyökkäyksen kohteeksi, mikä estää solun jakautumisen jatkumisen ja lopulta tuhoaa taudinaiheuttajan.
Lisäaineen bakteereja torjuva vaikutus ei vähene toistuvien puhdistuskertojen jälkeen saippualla tai liuottimella. Vaikutus ei katoa edes jopa 130 ºC lämpötilassa tapahtuvassa steriloinnissa.

Jauhepinnoitus sinkkimolybdaatilla

Jauhepinnoitus sinkkimolybdaattiin pohjautuvalla lisäaineella antaa tehokkaan bakteereja torjuvan vaikutuksen. Pinnoitus jäljittelee ihmisihon luonnollista hapokasta suojakerrosta. Ihon rauhaset tuottavat happoja, jotka alentavat pH:ta ja muodostavat hapokkaan suojakerroksen keholle ja näin iholla olevat patogeenit muuttuvat harmittomiksi.
Sinkkimolybdaatin avulla tämä periaate voidaan toisintaa teknisin menetelmin: Pinnoituksen pinnalla olevat oksidihiukkaset reagoivat kemiallisesti ilman kosteuteen ja muodostavat happojen ryhmän, joka alentaa pH:ta. Tämän tuloksena syntyvät oksoniumionit (H3O+) tuhoavat bakteerien soluseinämät protolyysin avulla.
Tämä prosessi takaa mikro-organismien jatkuvan vähenemisen estämällä niiden kasvamisen ja poistamalla niiden kyvyn asettua pinnoille.


Laboratoriotestit

Sanline-standardiosat on testattu menestyksekkäästi ISO 22196:2011-08 -standardin mukaisesti, “Bakteereja torjuvan aktiviteetin mittaaminen muoveissa ja muilla ei-huokoisilla pinnoilla”.
Bakteereja torjuva vaikutus osoitettiin seuraavilla testimikrobeilla:

Hopeaionit

Bakteerit:

  • Staphylococcus aureus ATCC® 25923™
  • Escherichia coli ATCC® 25922™
  • Klebsiella pneumoniae ATCC® 13883™
  • Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853™

Sienet:

  • Candida albicans ATCC® 10231™

Sinkkimolybdaatti

Bakteerit:

  • Staphylococcus aureus ATCC 6538P
  • Escherichia coli ATCC 8739

Testaukset ja varmistukset suoritti akkreditoitu testauslaboratorio CSI S.p.A.

 

 

Testaukset ja varmistukset suoritti akkreditoitu testauslaboratorio Institut Hohenstein.

 

 

Toimintaperiaatteen osoitettiin vähentävän todistetusti bakteerien kasvua 24 tunnin kuluessa niin, että kontaminoiduilla pinnoilla on lopuksi alle 0,2 % alkuperäisestä mikrobien määrästä.

 

 

Tyypillinen standardiosa
Mikro-organismit lisääntyvät 24 tunnin kuluessa

 

 

Sanline-standardiosa
Mikro-organismit vähenevät 24 tunnin kuluessa

 

 


Sanline-tuoteperhe

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:00 AM ja 5:30 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa
Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.