JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 344.2 Patas de nivelación ESD espárrago roscado de acero, ESD plástico antiestático

Foto

GN 344.2 Patas de nivelación, espárrago roscado de acero, ESD plástico antiestático Tipo: B - con tuerca, sin almohadilla de caucho
ELESA original design
code: LV.A-ESD
Tipo: B - con tuerca, sin almohadilla de caucho
GN 344.2 Patas de nivelación, espárrago roscado de acero, ESD plástico antiestático Tipo: B - con tuerca, sin almohadilla de caucho GN 344.2 Patas de nivelación, espárrago roscado de acero, ESD plástico antiestático Tipo: A - sin tuerca, sin almohadilla de caucho
ESD

Familia de productos ESD

Las piezas estándar ESD están hechas de materiales conductores, lo que ayuda a eliminar cargas estáticas. Se usan en aplicaciones en donde se manipulan componentes sensibles a cargas estáticas.

  • propiedades antiestáticas
  • cumplen con EN 100015/1 e IEC 61340-5-1.
Mostrar todos los productos ESD

Descripción del producto

Información

Las patas de nivelación GN 344.2 incorporan un material plástico (PA) o caucho (NBR) eléctricamente conductivo, que evita que se acumulen cargas estáticas. La marca ESD en la superficie de las patas de nivelación indica que posee propiedades antiestáticas especiales conforme a la norma IEC 61340-5-1.

Tienen una alta capacidad de soporte de carga, que se consigue mediante el uso de un material de plástico de muy alta calidad. Además, su base escalonada también ayuda a distribuir la carga sobre una superficie más amplia.

Los valores que presenta la tabla en relación con la capacidad de carga estática se ofrecen únicamente a título orientativo y, en caso de sobrepasarse, la pata de plástico puede sufrir una deformación permanente o romperse.

Los valores indicados se han obtenido mediante una serie de pruebas consistentes en someter un número limitado de patas de nivelación a una carga estática vertical durante un periodo de tiempo limitado.

En función de la aplicación, hay que tener en cuenta el factor de seguridad de carga para que la carga admisible se mantenga por debajo de los valores orientativos especificados en la tabla.

Sin embargo, no podemos aceptar responsabilidad alguna por posibles daños que pudieran derivarse del uso incorrecto de estas patas de nivelación.

Las patas de nivelación ESD GN 344.2 se entregan montadas, pero son desmontables.

Especificación

Pata
Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • negro, mate
  • resistente a temperaturas de hasta 100 °C
  • eléctricamente conductivo
  • Resistividad superficial < 103Ω
    (método de medición ASTM D257)
  • Resistividad volumétrica 103Ω
    (método de medición ASTM D257)

Espárrago roscado
Acero

  • Resistencia a la tracción
  • zincado, pasivado azul

Tuerca hexagonal ISO 4032
Acero
Zincado, pasivado azul


Base de caucho (NBR)

  • 70 Shore A, negro
  • eléctricamente conductivo
  • Resistividad superficial < 103Ω
    (método de medición ASTM D991)
  • Resistividad volumétrica 103Ω
    (método de medición ASTM D991)

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 344.2 Patas de nivelación, espárrago roscado de acero, ESD plástico antiestático Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin tuerca, sin almohadilla de caucho
Bcon tuerca, sin almohadilla de caucho
AGsin tuerca, con almohadilla de caucho
BGcon tuerca, con almohadilla de caucho
Mostrar / ocultar columnas
d1d2l1l2l3A/FØ bolaCarga estática en kN
(ver información)
60M 84368--3324141414
60M 10436898-3324141414
60M 12436898-3324141414
60M 146898148-3324141414
60M 16681081481683324161414
60M 1658981381584324242418
60M 20981381581984324242418
60M 24981381581984324242418
80M 84368--3324141416
80M 10436898-3324141416
80M 12436898-3324141416
80M 146898148-3324141416
80M 16681081481683324161416
80M 1658981381584324242418
80M 20981381581984324242418
80M 24981381581984324242418
100M 84368--3324141418
100M 10436898-3324141418
100M 12436898-3324141418
100M 146898148-3324141418
100M 16681081481683324161418
100M 1658981381584324242425
100M 20981381581984324242425
100M 24981381581984324242425
125M 1658981381586746242428
125M 20981381581986746242428
125M 24981381581986746242428

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Diámetro de la pata d1
Rosca d2
Longitud de rosca l1
Tipo




Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
8,02
más IVA 1,52 €
bruto 9,54 €
En stock
ELESA Code: 307121-ESD
Descripción:
Peso: 0,080 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).