JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 913.5 Pasadores roscados de acero inoxidable con vástago de latón / plástico

Foto

GN 913.5 Pasadores roscados de acero inoxidable con vástago de latón / plástico Material (vástago): MS - Latón
Material (vástago): MS - Latón
GN 913.5 Pasadores roscados de acero inoxidable con vástago de latón / plástico Material (vástago): MS - Latón GN 913.5 Pasadores roscados de acero inoxidable con vástago de latón / plástico Material (vástago): KU - Plástico (POM poliacetal)
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Los pasadores roscados de acero inoxidable GN 913.5 con vástago de latón o de plástico se utilizan en aplicaciones en las que resulta inaceptable la presencia de marcas y daños en la pieza de trabajo.

Especificación

Tornillo Acero inoxidable
AISI 303


Vástago de apriete

  • LatónMS
  • Plástico (POM poliacetal)KU

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 913.5 Pasadores roscados de acero inoxidable con vástago de latón / plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1l1
Longitud nominal
d2d3l2l3 ±0,3A/F1A/F2
M 33456810----1,91,50,50,81.51.5
M 4456-------2,520,5121.5
M 4810121620-----2,520,5122
M 556--------330,512.52
M 581012162025----330,512.52.5
M 668101216202532405043,511,333
M 88101216202532405063651,51,644
M 101620253240506380--86,521,955
M 1220253240506380100--10822,166

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Rosca d1
Longitud de rosca l1
Material (vástago)


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,96
más IVA 0,37 €
bruto 2,33 €
En stock
Peso: 0,002 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).