JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 711 Reglas Acero inoxidable / plástico, autoadhesivas

Foto

GN 711 Reglas, aero inoxidable / plástico, autoadhesivas Material: KUS - Plástico
Tipo: W - Cifras en disposición horizontal (secuencias de cifras L, M, R)
Secuencia de las cifras: L
Material: KUS - Plástico
Tipo: W - Cifras en disposición horizontal (secuencias de cifras L, M, R)
Secuencia de las cifras: L
GN 711 Reglas, aero inoxidable / plástico, autoadhesivas Material: KUS - Plástico
Tipo: W - Cifras en disposición horizontal (secuencias de cifras L, M, R)
Secuencia de las cifras: L GN 711 Reglas, aero inoxidable / plástico, autoadhesivas Material: KUS - Plástico
Tipo: W - Cifras en disposición horizontal (secuencias de cifras L, M, R)
Secuencia de las cifras: M GN 711 Reglas, aero inoxidable / plástico, autoadhesivas Material: KUS - Plástico
Tipo: W - Cifras en disposición horizontal (secuencias de cifras L, M, R)
Secuencia de las cifras: R GN 711 Reglas, aero inoxidable / plástico, autoadhesivas Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: S - Cifras en disposición vertical (secuencias de cifras U, M, O)
Secuencia de las cifras: M GN 711 Reglas, aero inoxidable / plástico, autoadhesivas Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: S - Cifras en disposición vertical (secuencias de cifras U, M, O)
Secuencia de las cifras: O GN 711 Reglas, aero inoxidable / plástico, autoadhesivas Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: S - Cifras en disposición vertical (secuencias de cifras U, M, O)
Secuencia de las cifras: U
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Resulta fácil conocer la posición de las correderas para unidades lineales con las reglas GN 711. Con las flechas de referencia GN 711.1 se pueden marcar puntos de referencia en reglas o posiciones de referencia en máquinas.

La cinta adhesiva de la parte posterior permite fijar reglas o flechas de referencia a todo tipo de superficies adecuadas y limpias una vez retirada la película protectora. La parte superior de las reglas de acero inoxidable también está protegida con película protectora adicional.

Las flechas indicadoras GN 711.1 para reglas deben pedirse por separado.

Especificación

Acero inoxidableNI

  • Espesor 0,6 mm
  • Escala grabada

PlásticoKUS

  • Espesor 0,3 mm.
  • resaltada en color plateado
  • Escala impresa

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 711 Reglas, aero inoxidable / plástico, autoadhesivas Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

WCifras en disposición horizontal (secuencias de cifras L, M, R)
SCifras en disposición vertical (secuencias de cifras U, M, O)
Longitud l (Escala)
50100150200300400500750*1000*
La versión NI de esta longitud consta de 2 partes.

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Material


Longitud l (Escala)
Tipo


Secuencia de las cifras

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,32
más IVA 0,25 €
bruto 1,57 €
En stock
Peso: 0,001 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
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
GN 711-NI-50-W-LGN 711-NI-50-W-MGN 711-NI-50-W-RGN 711-NI-50-S-MGN 711-NI-50-S-UGN 711-NI-50-S-OGN 711-KUS-50-W-LGN 711-KUS-50-W-MGN 711-KUS-50-W-RGN 711-KUS-50-S-MGN 711-KUS-50-S-UGN 711-KUS-50-S-OGN 711-NI-100-W-LGN 711-NI-100-W-MGN 711-NI-100-W-RGN 711-NI-100-S-MGN 711-NI-100-S-UGN 711-NI-100-S-OGN 711-KUS-100-W-LGN 711-KUS-100-W-MGN 711-KUS-100-W-RGN 711-KUS-100-S-MGN 711-KUS-100-S-UGN 711-KUS-100-S-OGN 711-NI-150-W-LGN 711-NI-150-W-MGN 711-NI-150-W-RGN 711-NI-150-S-MGN 711-NI-150-S-UGN 711-NI-150-S-OGN 711-KUS-150-W-LGN 711-KUS-150-W-MGN 711-KUS-150-W-RGN 711-KUS-150-S-MGN 711-KUS-150-S-UGN 711-KUS-150-S-OGN 711-NI-200-W-LGN 711-NI-200-W-MGN 711-NI-200-W-RGN 711-NI-200-S-MGN 711-NI-200-S-UGN 711-NI-200-S-OGN 711-KUS-200-W-LGN 711-KUS-200-W-MGN 711-KUS-200-W-RGN 711-KUS-200-S-MGN 711-KUS-200-S-UGN 711-KUS-200-S-OGN 711-NI-300-W-LGN 711-NI-300-W-MGN 711-NI-300-W-RGN 711-NI-300-S-MGN 711-NI-300-S-UGN 711-NI-300-S-OGN 711-KUS-300-W-LGN 711-KUS-300-W-MGN 711-KUS-300-W-RGN 711-KUS-300-S-MGN 711-KUS-300-S-UGN 711-KUS-300-S-OGN 711-NI-400-W-LGN 711-NI-400-W-MGN 711-NI-400-W-RGN 711-NI-400-S-MGN 711-NI-400-S-UGN 711-NI-400-S-OGN 711-KUS-400-W-LGN 711-KUS-400-W-MGN 711-KUS-400-W-RGN 711-KUS-400-S-MGN 711-KUS-400-S-UGN 711-KUS-400-S-OGN 711-NI-500-W-LGN 711-NI-500-W-MGN 711-NI-500-W-RGN 711-NI-500-S-MGN 711-NI-500-S-UGN 711-NI-500-S-OGN 711-KUS-500-W-LGN 711-KUS-500-W-MGN 711-KUS-500-W-RGN 711-KUS-500-S-MGN 711-KUS-500-S-UGN 711-KUS-500-S-OGN 711-NI-750-W-LGN 711-NI-750-W-MGN 711-NI-750-W-RGN 711-NI-750-S-MGN 711-NI-750-S-UGN 711-NI-750-S-OGN 711-KUS-750-W-LGN 711-KUS-750-W-MGN 711-KUS-750-W-RGN 711-KUS-750-S-MGN 711-KUS-750-S-UGN 711-KUS-750-S-OGN 711-NI-1000-W-LGN 711-NI-1000-W-MGN 711-NI-1000-W-RGN 711-NI-1000-S-MGN 711-NI-1000-S-UGN 711-NI-1000-S-OGN 711-KUS-1000-W-LGN 711-KUS-1000-W-MGN 711-KUS-1000-W-RGN 711-KUS-1000-S-MGN 711-KUS-1000-S-UGN 711-KUS-1000-S-O